17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソフトナイロンチューブ F-15シリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ソフトナイロンチューブの詳細

目的・用途別に選べ、口径も豊富。

  • 材質:ソフトナイロン、使用流体:圧縮空気、色:白、長さ:20m。
  • 信頼性の高い各種配管用チューブ。
  • 外径:3.2~15mm。

製品仕様

項目F-1532F-1504F-1506F-1508F-1510F-1512F-1515
使用流体圧縮空気
外径×内径 mm×mm3.2×2.04×2.56×48×610×7.512×915×11.5
周囲温度 ℃–10〜60(但し、凍結なきこと)
破壊圧力 MPa5.394.93.93.432.94
最高使用圧力 MPa1.761.671.271.181
デュロメータ硬さHDD52
最小曲げ半径(JIS B 8381) mm4.55815202643
最小取付半径 mm7102030405580
チューブ色白・黒白(20mのみ)・黒・赤・
青・黄・緑・橙
白・黒
標準−巻長さ m2020・10020・100(黒のみ)

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

使用圧力範囲(空気時)

(MPa)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

最小発注数量
5
~1.76
4
2.5
~4
~3
1個
8
~1.67
6
4
~6
~4
1個
15
~1.27
8
6
~8
~6
1個
20
~1.18
10
7.5
~10
~8
1個
26
~1.18
12
9
~15
~9
1個
4.5
~1.76
3.2
2
~4
~2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,624
( 1,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,612
( 2,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,124
( 4,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,187
( 6,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,387
( 9,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,514
( 1,665 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

空圧配管用チューブ。
【特長】
・従来のナイロンチューブに比べ、数段柔軟性に富み、限られたスペース内の配管、複雑な配管に最適。
・耐寒性、耐候性、耐油性、耐薬品性等にも優れるソフトナイロンチューブ。
【用途】
・ワンタッチ継手、ユニオン継手、空圧配管に最適。

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトナイロンチューブ F-15シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
社内のエアー配管に使用しています
4
満足度:4.0
社内のエアー配管に使用しています。きつく曲げる部分に使用するためこの商品を選定しました。普通のナイロンチューブに比べ柔ら...もっと読む
2人が参考にしています。
空圧機器用エアー配管として
5
満足度:5.0
生産設備付帯の空圧機器用エアー供給配管として使用しています。既存品として型番:F-1508-20-Wを長きにわたり利用し...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトナイロンチューブ F-15シリーズ
コイルチューブUCシリーズ
ストレートホース UHシリーズ
スクリューエアーホース SAHシリーズ
ポリウレタンフラットチューブ 10-TFUシリーズ
ポリウレタンコイルチューブ 10-TCUシリーズ
メーカーCKDCDC室本鉄工E-ValueSMCSMC
通常価格1,514-576 -2,788 -2,697 -4,3271,306 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ストレートコイルカールホースコイルフラットコイル
芯数(本)1-11--
材質ナイロンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ナイロンソフトナイロン-----
ピンク
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト