メカニカル部品技術窓口
省スペース配管に最適なミニチュア管継手。【特長】・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に...
詳細を確認

ミリサイズ : φ3×φ2(外径3×内径2mm)、φ4×φ2.5(外径4×内径2.5mm)、φ5×φ3(外径5×内径3mm)、φ6×φ4(外径6×内径4mm)
| メートルオネジ | M3×0.5,M5×0.8,M6×1 |
|---|---|
| 管用テーパオネジ | R1/8 |
| メートルメネジ | M3×0.5,M5×0.8 |
| 形式 | チューブ 外径×内径 φD | C | E | L | φP | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHN-0320-M5□ | 3×2 | 4 | 11 | 7 | 5 | 0.8 | 5.7 |
| LHN-0425-M5□ | 4×2.5 | 5 | 12.5 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 6.2 |
| LHN-0640-M5□ | 6×4 | 5.5 | 13 | 9 | 8 | 1.5 | 7 |
※1.形式末尾の□には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号:-Cをご記入ください。
※2.テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※3. [ ]内の値は、クリーンルーム包装仕様の値です。
1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
バーブタイプは、チューブを竹の子の根元まで差し込むだけで固定、竹の子形状がチューブの内周をシールします。
但し、チューブの材質、硬度によりチューブの固定力が変わりますので、抜け防止のために必要に応じてチューブクランプスリーブをご使用ください。
締付けタイプは、締付ナットを通したチューブを竹の子の根元まで差し込みます。次にチューブに通しておいた袋ナットを手作業で金属本体に当たるまで締付けます。

(2)チューブの取外し
バーブタイプは、チューブを取外す場合、チューブクランプスリーブ、チューブの順序に取外すだけです。
締付けタイプは、チューブを取外す場合、手作業で締付ナットを外します。次にチューブを外します。
いずれの場合も取外しの際には、必ずエアを止めてから行ってください。
2. ネジの締付方法

(1)ネジの締付け
ネジの締付けには、外径六角部をスパナで締める方式の物と六角部上面の溝部をマイナスドライバ(継手間のスペースを小さく取れる)で締める方式の物があります。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8.本体取付上の注意」の表2.締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。
シリーズ毎に定めている製品仕様外でのご使用はしないでください。製品仕様外でのご使用につきましては、お問い合わせください。
1. 空気圧機器の選定について
(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。
(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。
注意
1.隔壁ユニオン(PM)、隔壁ユニオンP(PMP)及び隔壁ユニオンエルボ(PML)の隔壁ナットについては、規定締付トルク内で締付けを行ってください。
隔壁ナットトルク値
| 製品名 | 継手サイズ | 締付けトルク | |
|---|---|---|---|
| 隔壁ユニオン(PM) | 隔壁ユニオンP(PMP)、隔壁ユニオンエルボ(PML) | ||
| チューブフィッティング | 4 | 12.0~14.0N・m | 0.4~0.6N・m |
| 6 | 18.0~21.0N・m | 0.9~1.1N・m | |
| 8 | 18.0~21.0N・m | 1.1~1.3N・m | |
| 10 | 19.0~21.0N・m | 2.3~2.7N・m | |
| 12 | 19.0~21.0N・m | 2.7~3.3N・m | |
| 16 | 42.0~54.0N・m | - | |
| チューブフィッティングミニ | 3 | 2.5~3.5N・m | - |
| 4 | 5.0~7.0N・m | ||
| 6 | 12.0~14.0N・m | ||
2.界壁ナット締付けにおきまして、被締付体に変形の恐れがあるもの、また表面に油などの付着がありますと、隔壁固定部にゆるみが発生する可能性があります。
3.空気圧配管用継手は、チューブを装着した状態での使用を想定としているため、フラッシングなどチューブを装着しない状態でエアを印加しますと、弾性体スリーブが製品外へ飛び出ることがあります。
上記以外の注意事項等につきましては、デジタルカタログを参照してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
256円 ( 282円 ) | 8日目 |
289円 ( 318円 ) | 6日目 |
284円 ( 312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
316円 ( 348円 ) | 6日目 |
281円 ( 309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
354円 ( 389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
省スペース配管に最適なミニチュア管継手。
【特長】
・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
・小型機器、省スペースの配管に最適。
【用途】
・歯科用ユニット内部のエア配管に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):307円~

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):170円

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):454円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):190円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):566円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):44円~

CKD
超小型ジョイント Fシリーズ
5通常価格(税別):12円~