17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミニマル継手 延長継手

通常単価(税別)
66228
税込単価
73251
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

スタンダードタイプで、省スペース配管に最適なバーブ継手。【特長】・締付けタイプは手締めのみでチューブの...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニマル継手 延長継手:関連画像

製品仕様

ミニマル継手 延長継手:関連画像

仕様

  • 使用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.0MPa(真空用チューブ使用時:0.4MPa)
  • 使用真空圧力:-100kPa
  • 使用温度範囲:0~+50℃(凍結なきこと)

適用サイズ

チューブサイズ

  • ミリサイズ:φ3×φ2(外径3mm×内径2mm)、φ4×φ2.5(外径4mm×内径2.5mm)、φ5×φ3(外径5mm×内径3mm)、φ6×φ4(外径6mm×内径4mm)

ネジサイズ

  • メートルオネジ:M3×0.5、M5×0.8、M6×1
  • 管用テーパオネジ:R1/8
  • メートルメネジ:M3×0.5、M5×0.8

規格表

単位:mm
型番R1R2A1BLA2対辺
H
φPG有効断面積
(mm2
質量
(g)
LLC-FM3-M3-□M3×0.5M3×0.52.5[2.2]12.510[10.3]55.55.50.5[0.8]1.01.6
LLC-FM5-M5-□M5×0.8M5×0.83[3.2]1916[15.8]687.80.5[0.3]3.86.2
  • ※ 型番末尾の□には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号:Cをご記入ください。
  • ※ [ ]内の寸法は、クリーンルーム包装仕様の寸法です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

材質

包装仕様

ねじ ピッチ

(mm)

最小発注数量
M3
ステンレスもしくは快削鋼
標準仕様
0.5
6個
M3
ステンレスもしくは快削鋼
クリーンルーム包装仕様
0.5
10個
M5
黄銅
標準仕様
0.8
20個
M5
黄銅
クリーンルーム包装仕様
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
8日目
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
87
( 96 )
6日目

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプで、省スペース配管に最適なバーブ継手。
【特長】
・締付けタイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
・新たに締付けタイプをラインナップ。
・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。
・チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締め付けが可能な締付タイプ。
・太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマル継手 延長継手のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
炭酸水ペットボトルのふたの接手
5
満足度:5.0
ライトカップリングソケットのネジをねじ切ってしまったので、延長継ぎ手で使用できるように延長しました
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手の耐久性はどの位ですか?
A
標準的なピスコワンタッチ継手では、固定耐久3,000万回、揺動耐久500万回となっております。

固定耐久とは、0.7MPaの圧力を2サイクル / secの頻度で印加・開放し、各部の破損が無く、気密性が満足する耐久回数です。揺動耐久は固定耐久の作動頻度に、全振幅を2サイクル / secで与えた時の耐久回数です。

耐久年数(時間)を聞かれる場合がありますが、使用条件によって大幅に変わるため何年(または何時間)といった回答はできませんのでご了承ください。
Q継手は何MPaまで使えますか?
A
機種により、使用圧が設定されています。標準的なピスコワンタッチ継手では1.0MPaとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマル継手 延長継手
ミニマル継手 ニップル
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ
ミニマル継手 カップリング
ミニマル継手 ユニオンエルボ
ミニマル継手 隔壁ユニオン
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格66-50 -153 -62 -74 -118 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの種類MMMMMM
ねじ・ねじ接続形状延長継手ニップルユニバーサルエルボカップリングユニオンエルボ隔壁ユニオン
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト