17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミニマル継手 ユニバーサルティー

通常単価(税別)
153276
税込単価
168304
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。・小型機器、省スペースの配管に最適...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニマル継手 ユニバーサルティー 外形図

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力1MPa
真空用チューブ(UD)使用時:0.4MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~50℃ (凍結なきこと)

規格表

ミニマル継手 ユニバーサルティー 規格表

※ .形式末尾の□には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号:Cをご記入ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

材質

包装仕様

トラスココード

ねじ ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3
ステンレスもしくは快削鋼
標準仕様
-
0.5
-
10個
M3
ステンレスもしくは快削鋼
クリーンルーム包装仕様
-
0.5
-
10個
M5
黄銅
標準仕様
442-6541
0.8
10
10個
M5
黄銅
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
6日目
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
・小型機器、省スペースの配管に最適。
・新たに締付タイプをラインナップ。
・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマル継手 ユニバーサルティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマル継手 ユニバーサルティー
ミニマル継手 ユニオンティー
ミニマル継手 ユニバーサルクロス
ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー
ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS
補助機器TAC継手TFシリーズ ティー
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスココガネイコガネイ
通常価格153-77 -219 -219 -3,6321,393
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの種類MMMMMM
ねじ・ねじ分岐形状ユニバーサルティーユニオンティーユニバーサルクロスユニバーサルブランチティーユニバーサルティーティー
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキなしニッケルめっき

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト