17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミニマル継手 ユニバーサルクロス

未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ミニマル継手 ユニバーサルクロス 外形図

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力1MPa
真空用チューブ(UD)使用時:0.4MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~50℃ (凍結なきこと)

規格表

ミニマル継手 ユニバーサルクロス 規格表

※ .形式末尾の□には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号:Cをご記入ください。

型番リスト

表示件数

包装仕様

最小発注数量
標準仕様
10個
クリーンルーム包装仕様
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
・小型機器、省スペースの配管に最適。
・新たに締付タイプをラインナップ。
・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマル継手 ユニバーサルクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマル継手 ユニバーサルクロス
ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF
ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー
ミニマル継手 ユニオンティー
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-5UT
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-3UT
メーカー日本ピスココガネイ日本ピスコ日本ピスコSMCSMC
通常価格219-2,132219 -77 -169 -258 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの呼びM5M5M5M5M5M3
ねじの種類MMMMMM
ねじ・ねじ分岐形状ユニバーサルクロスユニバーサルクロスユニバーサルブランチティーユニオンティーユニバーサルチーユニバーサルチー
材質黄銅黄銅黄銅黄銅C3604BDC3604BD
よく一緒に購入される商品

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト