メカニカル部品技術窓口
【特長】・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。・小型機器、省スペースの配管に最適...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1MPa 真空用チューブ(UD)使用時:0.4MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~50℃ (凍結なきこと) |

※ .形式末尾の□には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号:Cをご記入ください。
【特長】
・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
・小型機器、省スペースの配管に最適。
・新たに締付タイプをラインナップ。
・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。