17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ 外形図

製品仕様

製品仕様

■バーブタイプ

使用流体空気
最高使用圧力0.5MPa
真空用チューブ(UD)使用時:0.4MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+50℃(凍結なきこと)

■締付けタイプ・メネジタイプ

使用流体空気
最高使用圧力1MPa
真空用チューブ(UD)使用時:0.4MPa使用真空圧力-100kPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+50℃(凍結なきこと)

外観

ミニマル継手  ミニマルユニバーサルエルボ:関連画像

構造

ミニマル継手  ミニマルユニバーサルエルボ:関連画像
  • ガスケット(POM)
  • 金属本体(黄銅、無電解ニッケルメッキ)
  • ※ M3ネジの場合(ステンレスもしくは開削銅、無電解ニッケルメッキ)
  • チューブ
  • チューブクランプスリーブ(PFA):別売り
  • ※ メートルネジガスケット材質は、標準仕様:SUS304+NBR、またはPOM、クリーンルーム包装仕様:POMとなります。

規格表

形式チューブ内径
φD
RABL1L2CEGV対辺
H
□FφP有効
断面積
(mm2
質量
(g)
LH-0320-M3□2M3×0.52.211.59.34.368.81.515.55.550.51.9
LH-0320-M5□M5×0.83.21612.861021.5787.80.85.5
LH-0425-M3□2.5M3×0.52.211.59.34.379.81.515.55.550.51.9
LH-0425-M5□M5×0.83.21612.861121.5787.81.25.5
LH-0640-M5□4M5×0.83.21612.8671121.5787.81.56

※1.形式末尾の□には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号:-Cをご記入ください。
※2.テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※3. [ ]内の値は、クリーンルーム包装仕様の値です。
※4.チューブ抜け防止の為、チューブクランプスリーブ(LS)を使用してください。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ 着脱方法1

(1)チューブの装着

バーブタイプは、チューブを竹の子の根元まで差し込むだけで固定、竹の子形状がチューブの内周をシールします。
但し、チューブの材質、硬度によりチューブの固定力が変わりますので、抜け防止のために必要に応じてチューブクランプスリーブをご使用ください。
締付けタイプは、締付ナットを通したチューブを竹の子の根元まで差し込みます。次にチューブに通しておいた袋ナットを手作業で金属本体に当たるまで締付けます。

ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ 着脱方法2

(2)チューブの取外し

バーブタイプは、チューブを取外す場合、チューブクランプスリーブ、チューブの順序に取外すだけです。
締付けタイプは、チューブを取外す場合、手作業で締付ナットを外します。次にチューブを外します。
いずれの場合も取外しの際には、必ずエアを止めてから行ってください。

2. ネジの締付方法

ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ 着脱方法3

(1)ネジの締付け

ネジの締付けには、外径六角部をスパナで締める方式の物と六角部上面の溝部をマイナスドライバ(継手間のスペースを小さく取れる)で締める方式の物があります。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8.本体取付上の注意」の表2.締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

材質

チューブ内径

(φ)

包装仕様

トラスココード

ねじ ピッチ

(mm)

最小発注数量
M3
ステンレスもしくは快削鋼
2
標準仕様
442-6614
0.5
6個
M3
ステンレスもしくは快削鋼
2
クリーンルーム包装仕様
-
0.5
10個
M5
黄銅
2
標準仕様
442-6622
0.8
6個
M5
黄銅
2
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
10個
M3
ステンレスもしくは快削鋼
2.5
標準仕様
442-6631
0.5
4個
M3
ステンレスもしくは快削鋼
2.5
クリーンルーム包装仕様
-
0.5
10個
M5
黄銅
2.5
標準仕様
310-0669
0.8
6個
M5
黄銅
2.5
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
10個
M5
黄銅
4
標準仕様
310-0677
0.8
6個
M5
黄銅
4
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
274
( 301 )
6日目
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
199
( 219 )
6日目
347
( 382 )
在庫品1日目当日出荷可能
284
( 312 )
6日目
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
6日目
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
6日目

詳細情報

基本情報

小型機器、省スペースの配管に最適なミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ。
【特長】
・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適なミニチュア管継手。
・締め付けタイプは手締めのみでチューブの締め付けが可能。
・スタンダードタイプ。
・省スペース配管に最適なバーブ継手。
・チューブの着脱が容易。
【用途】
・太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
増設設備に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用している、成型品のパーツを真空引きで取る装置の増設で、この商品を配管部分に使用しています。この商品を使ってみて...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の保守部品
5
満足度:5.0
ストークスを使わなくても翌日納品されて大変助かりました。購入決定から注文まで短時間で済むので大変便利です。
0人が参考にしています。
閉所でのエア配管
3
満足度:3.0
工具店で手配するには手間もかかり納期も長くなります。いまここでテストしたいときには間に合いません。結果的には設計の見直し...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーチューブの接続に
5
満足度:5.0
自社用の生産設備装置のエアーシリンダ部へのエアーチューブの接続に使用しています。選定した理由は、エアーチューブがエアーシ...もっと読む
0人が参考にしています。
省スペースに配管
5
満足度:5.0
省スペース部位にエアー配管を接続するために使用しました。 サイズが小さいため省スペースには最適でした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手の耐久性はどのくらいですか?
A
標準的なピスコワンタッチ継手では、固定耐久3,000万回、揺動耐久500万回となっております。
固定耐久とは、0.7MPaの圧力を2サイクル / secの頻度で印加・開放し、各部の破損が無く、気密性が満足する耐久回数です。揺動耐久は固定耐久の作動頻度に、全振幅を2サイクル /secで与えたときの耐久回数です。
耐久年数(時間)を聞かれる場合がありますが、使用条件によって大幅に変わるため何年(または何時間)といった回答はできませんのでご了承ください
Q継手は何MPaまで使えますか?
A
機種により、使用圧が設定されています。標準的なピスコワンタッチ継手では1.0MPaとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6
ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブ継手 M-3AU-2 M-5AU-2
竹の子継手シリーズ バーブタイプ コネクタ
補助機器TAC継手UEF Nシリーズ ユニバーサルエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコSMCSMCニッタコガネイ
通常価格163-256 -209292 -56 -2,015 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの種類MMMMMM
ねじ・チューブ接続形状ミニマルユニバーサルエルボ締付ユニバーサルエルボバーブ継手バーブ継手コネクタ(おねじ)ユニバーサルエルボ(クランプ継手)
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルめっき付無電解ニッケルメッキなしニッケルめっき

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト