17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

一般配管用 ミニマル継手 ミニマルティー

通常単価(税別)
140309
税込単価
154340
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

省スペース配管に最適なミニマル継手(ミニマルティー)。【特長】・締付タイプは手締めのみでチューブの締付...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

■バーブタイプ

使用流体空気
最高使用圧力0.5MPa
真空用チューブ(UD)使用時:0.4MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+50℃(凍結なきこと)

適用サイズ

■チューブサイズ

記号032004250640
外径(mm)φ3(外径3mm)φ4(外径4mm)φ6(外径6mm)
内径(mm)φ2(内径2mm)φ2.5(内径2.5mm)φ4(内径4mm)
ネジサイズメートルネジ(mm)
記号M3M5
サイズM3×0.5M5×0.8

構造図(ミニマルユニバーサルエルボタイプ:LHの場合)

構造図

規格表

型番チューブ内径
φD
RABL1L2CE1E2GV対辺
H
□FφP有効断面積
(mm2
質量
(g)
LB-0320-M3-□2M3×0.52.211.59.34.2617.58.751.515.55.550.52
LB-0320-M5-□M5×0.83.21612.85.9201021.5787.80.85.3
LB-0425-M3-□2.5M3×0.52.211.59.34.2719.59.751.515.55.550.52.1
LB-0425-M5-□M5×0.83.21612.85.9221121.5787.81.25.4
LB-0640-M5-□4M5×0.83.21612.85.97221121.5787.81.56.5

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例

(1)形状

  • B:ミニマルティー

(4)包装仕様

  • 無記入:標準仕様
  • -C:クリーンルーム包装仕様

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

材質

チューブ内径

(φ)

包装仕様

トラスココード

ねじ ピッチ

(mm)

最小発注数量
M3
ステンレスもしくは快削鋼
2
クリーンルーム包装仕様
-
0.5
10個
M5
黄銅
2
標準仕様
-
0.8
10個
M5
黄銅
2
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
10個
M3
ステンレスもしくは快削鋼
2.5
標準仕様
442-6517
0.5
10個
M3
ステンレスもしくは快削鋼
2.5
クリーンルーム包装仕様
-
0.5
10個
M5
黄銅
2.5
標準仕様
442-6525
0.8
10個
M5
黄銅
2.5
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
10個
M5
黄銅
4
標準仕様
442-6533
0.8
10個
M5
黄銅
4
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309
( 340 )
6日目
140
( 154 )
6日目
198
( 218 )
6日目
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
6日目
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
6日目
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
183
( 201 )
6日目

詳細情報

基本情報

省スペース配管に最適なミニマル継手(ミニマルティー)。
【特長】
・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
・クリーン環境内の省スペース配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・真空用チューブ(UD)との組合わせにより、真空機器の配管にも最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 ミニマル継手 ミニマルティーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
射出成型の取出し冶具
5
満足度:5.0
他の取出し冶具業者と同等のものが安価で入手でき、納期も当日発送してもらえ、助かる
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 ミニマル継手 ミニマルティー
補助機器TAC継手UTF Uシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)
ジュンロンハンディタッチ継手 二連エルボ
テラピンコネクター ティーコネクター
ミニマル継手 ニップル
ミニマル継手 プラグ
メーカー日本ピスココガネイ潤工社千代田通商日本ピスコ日本ピスコ
通常価格140-1,766 -593 -3,589 -50 -53 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔ねじ 接続その他
ねじの種類MMRMMM
ねじ・チューブ分岐接続形状ミニマルティーユニバーサルティー(バーブ継手)エルボティーコネクター--
表面処理無電解ニッケルメッキニッケルめっきニッケルメッキなし無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト