17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミニマル継手 ニップル

通常単価(税別)
50285
税込単価
55314
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。・小型機器、省スペースの配管に最適...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニマル継手 ニップル 外形図01

製品仕様

-バーブタイプ締付タイプ・メネジタイプ
使用流体空気
最高使用圧力0.5MPa
真空用チューブ(UD)使用時:0.4MPa
1MPa
真空用チューブ(UD)使用時:0.4MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~50℃(凍結なきこと)

規格表

ミニマル継手 ニップル 規格表01

※形式末尾の□には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号:Cをご記入ください。
※ [ ]内の寸法は、クリーンルーム包装仕様の寸法です。

ネジ⇔ネジの接続

ミニマル継手 ニップル 規格表02

 

選定サポート情報

注文例

ミニマル継手 ニップル 選定01

 

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

材質

包装仕様

ねじ ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3
ステンレスもしくは快削鋼
標準仕様
0.5
-
1個
M3
ステンレスもしくは快削鋼
クリーンルーム包装仕様
0.5
-
10個
M5
黄銅
標準仕様
0.8
10
20個
M5
黄銅
クリーンルーム包装仕様
0.8
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285
( 314 )
在庫品1日目当日出荷可能
169
( 186 )
6日目
53
( 58 )
在庫品1日目当日出荷可能
50
( 55 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
・小型機器、省スペースの配管に最適。
・新たに締付タイプをラインナップ。
・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマル継手 ニップルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
M5ネジ配管用
4
満足度:4.0
M5ネジの配管継手のニップルが必要な際に見つけたので購入してみました。肉が薄いため締めすぎには注意です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマル継手 ニップル
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ
ミニマル継手 延長継手
ミニマル継手 カップリング
ミニマル継手 ユニオンエルボ
ミニチュア管継手 ニップル
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ
通常価格50-153 -66 -62 -74 -160
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの種類MMMMMM
ねじ・ねじ接続形状ニップルユニバーサルエルボ延長継手カップリングユニオンエルボニップル
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト