メカニカル部品技術窓口
小形機器に対する、小形継手ナイロンチューブ用ユニバーサルエルボ継手。【特長】・...
詳細情報を確認する
UEF3.2-M3、UEF4-M3

UEF4

UEF(-SUS)

UEF□

UEF-M3
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 MPa | 0~0.9注 |
| 保証耐圧力 MPa | 1.35注 |
注意 : 使用チューブの仕様数値の確認が必要。
ねじサイズM3×0.5、M5×0.8の推奨締付トルクはそれぞれ0.6N・m、1.6N・m

ユニバーサルエルボの外観
| 型番 | UEF3.2-M3 | UEF4-M3 | UEF3.2 | UEF4 | UEF5 | UEF6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管接続口径 | M3×0.5(おねじ) | M5×0.8(おねじ) | |||||
| 適用チューブ 外径×内径mm | 3.2×2.4 | 4×2.5 | 3.2×2.4 | 4×2.5 | 5×3 | 6×4 | |
| 有効断面積 mm2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | ||||
| 使用温度範囲 ℃ | 0~60 | ||||||
| 材質 | 本体:黄銅(ニッケルめっき) ねじ部:ステンレス | 黄銅(ニッケルめっき) | |||||
| 質量 g | 1.7 | 1.8 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | |
| 備考 | 付属品 | ガスケット2個付 | |||||
| 型番 | D | L | d |
|---|---|---|---|
| UEF3.2-M3 | 2.6 | 10 | 1.2 |
| UEF4-M3 | 2.9 | 10 | 1.2 |
| UEF4 | 2.9 | 13 | 1.6 |
| UEF3.2 | 2.6 | 1.6 | 1.3 |
| UEF5 | 3.5 | 1.8 | 15 |
| UEF6 | 4.7 | 2.4 | 15 |
発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。
小形機器に対する、小形継手ナイロンチューブ用ユニバーサルエルボ継手。
【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズ
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っている
・専用のナイロンチューブも準備
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
4.6通常価格(税別):92円~

ミスミ
ミニチュア管継手 ホースニップル
4.8通常価格(税別):140円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4
4.8通常価格(税別):94円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~