17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • NCU仕様

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

補助機器TAC継手EFシリーズ エルボ【10個入り】

型番:

EF
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EFの仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼び
M5
ねじの種類
M
ねじ・ねじ接続形状
エルボ
材質
黄銅
表面処理
ニッケルめっき
NCU仕様
なし
ねじ ピッチ(mm)
0.8

商品情報

外形図

CFの寸法図

製品仕様

EFの外観 配管接続口径:M5×0.8(めねじ)、有効断面積:7.2mm^2、使用温度範囲:0~60℃、材質:黄銅(ニッケルめっき)、質量:5.5g

外観

配管接続口径:M5×0.8(めねじ)
有効断面積:7.2mm2
使用温度範囲:0~+60℃
材質:黄銅(ニッケルめっき)
質量:5.5g

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EF

NCU仕様

最小発注数量
なし
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137
( 151 )
15日目

詳細情報

基本情報

小形機器に対する、小形継手ねじ配管用エルボ。
【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズ
・小形ながら豊富なバリエーションより選択可能
・専用のナイロンチューブ・ウレタンチューブも準備
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器TAC継手EFシリーズ エルボの型番EFのページです。 型番EFに関する仕様情報を記載しております。
補助機器TAC継手EFシリーズ エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨チューブはありますか。
A
TAC継手専用ナイロンチューブ・ウレタンチューブを推奨致します。
Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器TAC継手EFシリーズ エルボ
補助機器 TAC継手BHF
補助機器TAC継手SF 旋回継手
ミニチュア管継手 エルボ
ミニチュア管継手 Mシリーズ エルボ M-5L
PTエルボ・ブッシュシリーズ ソケット
メーカーコガネイコガネイコガネイミスミSMC千代田通商
通常価格1371,3052,828200106410
通常出荷日15日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼びM5M5M5M5M51/4
ねじの種類MMMMMG
ねじ・ねじ接続形状エルボ隔壁継手旋回継手エルボエルボソケット
材質黄銅黄銅黄銅黄銅C3604BD黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト