17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

補助機器TAC継手BF Nシリーズ【10個入り】

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BFNの寸法図

製品仕様

使用流体:空気
使用圧力範囲:0~0.9MPa
保証耐圧力:1.35MPa

規格表

形式Dd1d2用途
BF4N3.01.84.1ナイ口ンチューブ用
BF5N3.52.15.1
BF6N4.42.46.1

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

適用チューブ外径

(φ)

ねじの種類

材質

表面処理

SUS仕様

ねじ ピッチ

(mm)

最小発注数量
M5
3.2
M
黄銅
ニッケルめっき
-
0.8
1パック

10個入り

M5
3.2
M
ステンレス
なし
SUS仕様
0.8
1パック

10個入り

1/8
4
R
黄銅
ニッケルめっき
-
-
1パック

10個入り

M5
4
M
ステンレス
なし
SUS仕様
0.8
1パック

10個入り

M5
5
M
黄銅
ニッケルめっき
-
0.8
1パック

10個入り

M5
5
M
ステンレス
なし
SUS仕様
0.8
1パック

10個入り

M5
6
M
黄銅
ニッケルめっき
-
0.8
1パック

10個入り

M5
6
M
ステンレス
なし
SUS仕様
0.8
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,205
( 1,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,454
( 2,699 )
3日目
1,628
( 1,791 )
9日目
2,916
( 3,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
9日目
2,916
( 3,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
10日目
2,969
( 3,266 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器TAC継手BF Nシリーズのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
シリコンチューブの接続
3
満足度:3.0
SUSを選ぶとナイロンチューブ仕様になり、タケノコのクビレが無いので、 シリコンチューブだと抜ける恐れがある。
0人が参考にしています。
レギュレータなどにつなげるためのM5のエア継ぎ手
4
満足度:4.0
このタイプの継ぎ手は初めて購入しましたが、金属製でしっかりとした作りになっており、安心感があります。値段もお手頃でコスト...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨チューブはありますか?
A
TAC継手専用ナイロンチューブを推奨致します。
Qねじの締め付け力はどれくらいでしょうか?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器TAC継手BF Nシリーズ
補助機器TAC継手UEF Nシリーズ ユニバーサルエルボ
ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ
補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手
補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ
補助機器TAC継手UER U エルボ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格1,024-2,015 -4,264 -908 -1,837 -5,609 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじ・チューブ接続形状ストレート(クランプ継手)ユニバーサルエルボ(クランプ継手)ストレートストレート(バーブ継手)ストレート(クランプ継手)エルボ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト