メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • クリーン仕様

    ~mm
  • NCU仕様

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

型番:

AM8
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AM8の仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの呼び
1/8
ねじの種類
Rc
ねじ・ねじ分岐形状
[マニホールド] エアマニホールド
材質
黄銅
ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)
5
ねじの種類 小口径側(違径接続の場合)
M
表面処理
ニッケルめっき
クリーン仕様
なし
NCU仕様
なし
ねじ 小口径側 ピッチ(mm)
0.8
-
-

商品情報

製品仕様

名称・形状エアマニホールド
エアマニホールド
形式AM8
配管接続口径Rc1/8-M5×0.8(8か所)
適用チューブ 外形×内径 mm-
有効断面積 mm2-
使用温度範囲 ℃0~+60
材質黄銅(ニッケルめっき)
質量 g60
備考付属品ロックナット・ロックワッシャ各1個付
販売単位1個

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数
型番
AM8

クリーン仕様

NCU仕様

最小発注数量
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,766
( 1,943 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールドの型番AM8のページです。 型番AM8に関する仕様情報を記載しております。
補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨チューブはありますか。
A
TAC継手専用ナイロンチューブ・ウレタンチューブを推奨致します。
Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド
補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド
補助機器TAC継手MBF エアマニホールド
ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF
ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF
ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格1,7662,0926,738 -2,1322,1323,632
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの呼び1/81/81/8M5M5M5
ねじの種類RcRcRcMMM
ねじ・ねじ分岐形状エアマニホールドロータリーエアマニホールドエアマニホールドユニバーサルブランチティーユニバーサルクロスユニバーサルティー
材質黄銅黄銅アルミ合金黄銅黄銅ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました