メカニカル部品技術窓口
【特長】・全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用(ゴム材質未使用)。・スリーブ不要のため、スリーブ...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気、水、その他(※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | チューブの最高使用圧力に準じます。 |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | チューブの仕様範囲で異なります。 (凍結なきこと) |
※薬品・混合ガスなどにつきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

| 形式 | Rc | A | M | B | E1 | E2 | 対辺 H1 | 対辺 H2 | 質量 (g) | オリフィス径 (φmm) | CAD ファイル名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSMFF01 | Rc1/8 | 8 | 14×1 | 26 | 4 | 20 | 17 | 17 | 24 | 7 | NSMFF01 |
| NSMFF02 | Rc1/4 | 11 | 18×1 | 25 | 4 | 19 | 22 | 22 | 37 | 10 | NSMFF02 |
| NSMFF03 | Rc3/8 | 12 | 22×1 | 30 | 6 | 24 | 27 | 27 | 65 | 13 | NSMFF03 |
| NSMFF04 | Rc1/2 | 15 | 27×1.5 | 35 | 6 | 29 | 32 | 32 | 95 | 16 | NSMFF04 |
1. チューブの着脱方法

(1).チューブの装着
SUS316締付継手は、締付ナットを通したチューブを竹の子の根元まで差し込みます。次にチューブに通しておいた締付ナットの外径六角部をスパナを使用して締付けてください。締付けナットを締付ける際は、下表の締付けトルクを参考に締付けてください。また締付けナットの締付け時にチューブが共回りすることがありますので、チューブを保持しながら締付けてください。締付けナットを締付けましたら、締付けナットが金属本体に当たっていることを確認し、当たっていない場合は、チューブ、締付けナットを外してやり直してください。締付後、漏れがないことを確認してください。表.締付けナットの締付けトルク
| チューブ外径 | 締付けトルク |
|---|---|
| φ4mm | 20N・m 以下 |
| φ6mm,φ1/4 | 25N・m 以下 |
| φ8mm | 27.5N・m 以下 |
| φ10mm,φ3/8 | 30N・m 以下 |
| φ12mm,φ1/2 | 32.5N・m 以下 |
| φ16mm | 35N・m 以下 |

(1)チューブの取外し
チューブを取外す場合、外径六角部をスパナを使用し締付ナットを外します。次にチューブを外します。取外しの際は、必ず流体(エア、水など)を止めてから行ってください。2. ネジの締付方法

(1)ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部または、本体四角部をスパナで締付けます。また、管用テーパネジタイプにはシーロック加工を施してありませんので、必要に応じシールテープ、または、シール剤などをご使用ください。1. 空気圧機器の選定について
(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。
(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。
【特長】
・全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用(ゴム材質未使用)。
・スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
・クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装。
【用途】
・化学関係、医療関係、薬品関係、食品関係。



日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート
耐腐蝕用SUS316締付継手ストレートタイプです。全ての材質で耐蝕に優れたSUS316を使用できます。スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
4.6通常価格(税別):481円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
0通常価格(税別):1,600円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (インチサイズ)
4.7通常価格(税別):190円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート
4.8通常価格(税別):928円~