17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンティー

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水、その他(※)
最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じる
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲チューブの仕様範囲で異なる(凍結なきこと)
  • ※ 薬品/混合ガスなどにつきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますので確認のうえご使用ください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号0420042506400860
チューブ外径(mm)φ4(外径4mm)φ6(外径6mm)φ8(外径8mm)
チューブ内径(mm)φ2(内径2mm)φ2.5(内径2.5mm)φ4(内径4mm)φ6(内径6mm)
締付ナットのみの記号468
皿バネ座金のみの記号121416
チューブサイズミリサイズ
記号10751080129012101613
チューブ外径(mm)φ10(外径10mm)φ12(外径12mm)φ16(外径16mm)
チューブ内径(mm)φ7.5(内径7.5mm)φ8(内径8mm)φ9(内径9mm)φ10(内径10mm)φ13(内径13mm)
締付ナットのみの記号101216
皿バネ座金のみの記号182024
  • ※ 締付ナットのみ必要な場合は、締付ナットのみの記号をご記入ください。
  • ※ 隔壁タイプの皿バネ座金が必要な場合は、皿バネ座金のみの記号をご記入ください。但し、隔壁ソケットタイプは、ネジサイズより選定してください。
チューブサイズインチサイズ
記号1/43/81/2
チューブ外径(mm)φ6.35(外径6.35mm)φ9.53(外径9.53mm)φ12.7(外径12.7mm)
チューブ内径(mm)φ4.57(内径4.57mm)φ6.99(内径6.99mm)φ9.56(内径9.56mm)
  • ※ インチサイズの5/32は0425、5/16は0860をご使用ください。

構造図(エルボタイプ:NSLの場合)

構造図
  • ※ 薬品/食品関連などの特殊環境下で使用できるため、ネジ部にはシーロックによる影響を考慮し、シーロック加工を施していません。

規格表

形式チューブ外径×内径 φDE1E2C対辺 H1対辺 H2質量(g)オリフィス径(φmm)
NSE04204×22111.55.51012411.3
NSE04254×2.5(※1)2111.55.51012411.4
NSE06406×42111.561212463
NSE08608×6(※2)2513.571417855
NSE107510×7.52916.5917191306
NSE108010×82916.5917191286.5
NSE129012×92916.5919191407.5
NSE121012×102916.5919191348.5
NSE161316×1332189.5232318811.5
NSE1/46.35×4.572111.561212443.5
NSE3/89.53×6.992916.5917191345.5
NSE1/212.7×9.562916.5919191368.1
  1. ※1インチサイズの5/32として使用できます。
  2. ※2インチサイズの5/16として使用できます。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンティー  チューブの装着

(1).チューブの装着

SUS316締付継手は、締付ナットを通したチューブを竹の子の根元まで差し込みます。次にチューブに通しておいた締付ナットの外径六角部をスパナを使用して締付けてください。締付けナットを締付ける際は、下表の締付けトルクを参考に締付けてください。また締付けナットの締付け時にチューブが共回りすることがありますので、チューブを保持しながら締付けてください。締付けナットを締付けましたら、締付けナットが金属本体に当たっていることを確認し、当たっていない場合は、チューブ、締付けナットを外してやり直してください。締付後、漏れがないことを確認してください。

表.締付けナットの締付けトルク

チューブ外径締付けトルク
φ4mm20N・m 以下
φ6mm,φ1/425N・m 以下
φ8mm27.5N・m 以下
φ10mm,φ3/8 30N・m 以下
φ12mm,φ1/232.5N・m 以下
φ16mm35N・m 以下
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンティー チューブの取外し

(1)チューブの取外し

チューブを取外す場合、外径六角部をスパナを使用し締付ナットを外します。次にチューブを外します。取外しの際は、必ず流体(エア、水など)を止めてから行ってください。

2. ネジの締付方法

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンティー ネジの締付け

(1)ネジの締付け

ネジの締付けは、外径六角部または、本体四角部をスパナで締付けます。また、管用テーパネジタイプにはシーロック加工を施してありませんので、必要に応じシールテープ、または、シール剤などをご使用ください。
締付ける際は、デジタルカタログ内の、掲載商品の注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

商品特長詳細

スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要

選定サポート情報

型式表示例

型式表示例

【(4)ネジ部シール仕様】

  • 無記入:標準仕様(シーロック、シールテープ無し)
  • -TP:シールテープ仕様(ネジ部にシールテープを巻付け)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
4
2
1個
6
4
1個
8
6
1個
12.7
9.56
1個
6.35
4.57
1個
9.53
6.99
1個
10
7.5
1個
10
8
1個
12
10
1個
12
9
1個
16
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,297
( 3,627 )
6日目
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1972,518
( 2,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,897
( 6,487 )
6日目
3,297
( 3,627 )
6日目
4,997
( 5,497 )
6日目
5,387
( 5,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,3974,317
( 4,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
6日目
6,527
( 7,180 )
8日目
6,597
( 7,257 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐腐蝕用のSUS316締付継手(ユニオンティー)。
【特長】
・耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。
・クリーン環境内の配管にも最適。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・気密性を重視する市場(医療/半導体/太陽電池/二次電池/食品関連)の特殊環境下の配管に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンティー
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ユニオン
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンエルボ
SUS316継手 ユニオン
耐スパッタ用 ブラス製締付継手 ユニオンティー
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ千代田通商日本ピスコ
通常価格3,197-2,197 -1,697 -2,342 -1,662 -643 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類ティー隔壁ユニオンストレートエルボストレートティー
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316特殊黄銅

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト