メカニカル部品技術窓口
耐腐蝕用のSUS316締付継手(ユニオンストレート)。【特長】・耐蝕に優れたSUS316を使用した締付...
詳細を確認単位:mm

| 使用流体 | 空気、水、その他(※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | チューブの最高使用圧力に準じます。 |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) |
| チューブサイズ | ミリサイズ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 0420 | 0425 | 0640 | 0850 | 0860 | 1065 | 1075 | 1080 |
| チューブ外径(mm) | φ4 (外径4mm) | φ6 (外径6mm) | φ8 (外径8mm) | φ10 (外径10mm) | ||||
| チューブ内径(mm) | φ2 (内径2mm) | φ2.5 (内径2.5mm) | φ4 (内径4mm) | φ5 (内径5mm) | φ6 (内径6mm) | φ6.5 (内径6.5mm) | φ7.5 (内径7.5mm) | φ8 (内径8mm) |
| 締付ナットのみの記号 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 皿バネ座金のみの記号 | 12 | 14 | - | 16 | - | 18 | ||
| チューブサイズ | ミリサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 1280 | 1290 | 1210 | 1611 | 1613 |
| チューブ外径(mm) | φ12 (外径12mm) | φ16 (外径16mm) | |||
| チューブ内径(mm) | φ8 (内径8mm) | φ9 (内径9mm) | φ10 (内径10mm) | φ11 (内径13mm) | φ13 (内径13mm) |
| 締付ナットのみの記号 | 12 | 16 | |||
| 皿バネ座金のみの記号 | - | 20 | - | 24 | |

| 型番 | チューブ外径×内径 φD | B | E | C | 対辺 H1 | 対辺 H2 | 質量(g) | オリフィス径(φmm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSU0420 | 4×2 | 29 | 11.5 | 5.5 | 10 | 10 | 17 | 1.3 |
| NSU0425 | 4×2.5 | 29 | 11.5 | 5.5 | 10 | 10 | 17 | 1.4 |
| NSU0640 | 6×4 | 29 | 11.5 | 6 | 12 | 12 | 22 | 3 |
| NSU0860 | 8×6 | 33 | 13.5 | 7 | 14 | 14 | 32 | 5 |
| NSU1075 | 10×7.5 | 39 | 16.5 | 9 | 17 | 17 | 56 | 6 |
| NSU1080 | 10×8 | 39 | 16.5 | 9 | 17 | 17 | 54 | 6.5 |
| NSU1290 | 12×9 | 39 | 16.5 | 9 | 19 | 19 | 67 | 7.5 |
| NSU1210 | 12×10 | 39 | 16.5 | 9 | 19 | 19 | 65 | 8.5 |
| NSU1613 | 16×13 | 47 | 18 | 9.5 | 23 | 23 | 105 | 11.5 |

【ネジ部シール仕様】
耐腐蝕用のSUS316締付継手(ユニオンストレート)。
【特長】
・耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。
・クリーン環境内の配管にも最適。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・気密性を重視する市場(医療/半導体/太陽電池/二次電池/食品関連)の特殊環境下の配管に最適。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート
オールSUS316製締付継手のストレートタイプです。耐腐食性に優れ、気密性を重視する環境に最適です。クリーンエアで清浄後、クリーンルームにて包装しております。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
0通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート
4.8通常価格(税別):928円~

ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
4.8通常価格(税別):40円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
4.6通常価格(税別):481円~