17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

耐腐蝕用 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐腐蝕用  SUS316締付継手 メス隔壁ストレート 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体:空気、水、その他(※)
最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じる
使用真空圧力:-100kPa
使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なる(凍結なきこと)

  • ※ 薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

外観

SUS316締付継手 メス隔壁ストレートの外観

適用サイズ

チューブサイズ(外径×内径)

ミリサイズ(mm)φ4×φ2, φ4×φ2.5, φ6×φ4, φ8×φ5, φ8×φ6, 
φ10×φ6.5, φ10×φ7.5, φ10×φ8, φ12×φ8, 
φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ11, φ16×φ13
インチサイズφ6.35×φ4.57(φ1/4), φ9.53×φ6.99(φ3/8), 
φ12.7×φ9.56(φ1/2)

ネジサイズ

管用テーパオネジ:R1/8、R1/4、R3/8、R1/2
管用テーパメネジ:Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2

  • ※ 各型番の寸法につきましては、デジタルカタログをご参照ください。

規格表

型番チューブ
外径×内径
φD
RcAMBE1E2E3E4C対辺
H1
対辺
H2
対辺
H3
質量
(g)
オリフィス径
(φmm)
NSMF0420-014×2Rc1/8812×13711.512.54135.5101414281.3
NSMF0420-02Rc1/41140.5161735
NSMF0425-014×2.5Rc1/8812×13711.512.54135.5101414281.4
NSMF0425-02Rc1/41140.5161735
NSMF0640-016×4Rc1/8814×13711.512.54136121717413
NSMF0640-02Rc1/41140.51639
NSMF0640-03Rc3/81242.5182256
NSMF0860-018×6Rc1/8816×13913.512.54137141919575
NSMF0860-02Rc1/4114114.556
NSMF0860-03Rc3/81242.5162264
NSMF1075-0110×7.5Rc1/8818×14216.512.54139172222846
NSMF1075-02Rc1/4114414.582
NSMF1075-03Rc3/81245.51678
NSMF1075-04Rc1/21550.52127108
NSMF1080-0110×8Rc1/8818×14216.512.54139172222846.5
NSMF1080-02Rc1/4114414.582
NSMF1080-03Rc3/81245.51678
NSMF1080-04Rc1/21550.52127107
NSMF1290-0212×9Rc1/41120×14516.514.551491924241067.5
NSMF1290-03Rc3/81246.516103
NSMF1290-04Rc1/21551.52127122
NSMF1210-0212×10Rc1/41120×14516.514.551491924241058.5
NSMF1210-03Rc3/81246.516101
NSMF1210-04Rc1/21551.52127120
NSMF1613-0316×13Rc3/81224×14818166149.523272713711.5
NSMF1613-04Rc1/2155321141
NSMF1/4-016.35×4.57Rc1/8814×13711.512.54136121717403.5
NSMF1/4-02Rc1/41140.51638
NSMF1/4-03Rc3/81242.5182256
NSMF3/8-019.53×6.99Rc1/8818×14216.512.54139172222855.5
NSMF3/8-02Rc1/4114414.583
NSMF3/8-03Rc3/81245.51679
NSMF3/8-04Rc1/21550.52127108
NSMF1/2-0212.7×9.56Rc1/41120×14516.514.551491924241058.1
NSMF1/2-03Rc3/81246.516101
NSMF1/2-04Rc1/21551.52127121
  • ※ 1.インチサイズの5/32として使用できます。
  • ※ 2.インチサイズの5/16として使用できます。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

耐腐蝕用  SUS316締付継手 メス隔壁ストレート  チューブの装着

(1)チューブの装着

SUS316締付継手は、締付ナットを通したチューブを竹の子の根元まで差し込みます。次にチューブに通しておいた締付ナットの外径六角部をスパナを使用して締付けてください。締付けナットを締付ける際は、下表の締付けトルクを参考に締付けてください。また締付けナットの締付け時にチューブが共回りすることがありますので、チューブを保持しながら締付けてください。締付けナットを締付けましたら、締付けナットが金属本体に当たっていることを確認し、当たっていない場合は、チューブ、締付けナットを外してやり直してください。締付後、漏れがないことを確認してください。

表.締付けナットの締付けトルク

チューブ外径締付けトルク
φ4mm20N・m 以下
φ6mm,φ1/425N・m 以下
φ8mm27.5N・m 以下
φ10mm,φ3/830N・m 以下
φ12mm,φ1/232.5N・m 以下
φ16mm35N・m 以下
耐腐蝕用  SUS316締付継手 メス隔壁ストレート チューブの取外し

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、外径六角部をスパナを使用し締付ナットを外します。次にチューブを外します。
取外しの際は、必ず流体(エア、水など)を止めてから行ってください。

2. ネジの締付方法

耐腐蝕用  SUS316締付継手 メス隔壁ストレート ネジの締付け

(1)ネジの締付け

ネジの締付けは、外径六角部または、本体四角部をスパナで締付けます。また、管用テーパネジタイプにはシーロック加工を施してありませんので、必要に応じシールテープ、または、シール剤などをご使用ください。
締付ける際は、デジタルカタログの掲載商品の注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
4
1/8
2
1個
4
1/8
2.5
1個
4
1/4
2.5
1個
6
1/8
4
1個
6
1/4
4
1個
6
3/8
4
1個
8
1/8
6
1個
8
3/8
6
1個
12.7
1/4
9.56
1個
12.7
3/8
9.56
1個
12.7
1/2
9.56
1個
6.35
1/8
4.57
1個
6.35
1/4
4.57
1個
6.35
3/8
4.57
1個
9.53
1/8
6.99
1個
9.53
1/4
6.99
1個
9.53
3/8
6.99
1個
9.53
1/2
6.99
1個
10
1/8
7.5
1個
10
1/4
7.5
1個
10
3/8
7.5
1個
10
1/2
7.5
1個
10
1/8
8
1個
10
1/4
8
1個
10
3/8
8
1個
10
1/2
8
1個
12
1/4
10
1個
12
3/8
10
1個
12
1/2
10
1個
12
1/4
9
1個
12
1/2
9
1個
16
3/8
13
1個
16
1/2
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,897
( 2,087 )
6日目
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,428
( 2,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,252
( 2,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
6日目
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,709
( 2,980 )
6日目
3,100
( 3,410 )
6日目
3,100
( 3,410 )
6日目
3,439
( 3,783 )
6日目
1,897
( 2,087 )
6日目
2,168
( 2,385 )
6日目
1,994
( 2,193 )
6日目
2,997
( 3,297 )
6日目
2,997
( 3,297 )
6日目
2,997
( 3,297 )
6日目
3,499
( 3,849 )
6日目
3,2971,813
( 1,994 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,2971,318
( 1,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,296
( 3,626 )
6日目
3,8971,558
( 1,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
7日目
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
6日目
3,897
( 4,287 )
8日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,689
( 4,058 )
6日目
3,997
( 4,397 )
6日目
3,684
( 4,052 )
6日目
3,989
( 4,388 )
6日目
5,125
( 5,638 )
6日目
5,574
( 6,131 )
6日目

詳細情報

基本情報

全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。
【特長】
・ゴム材質未使用。
・スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要。
・クリーンルーム(クラス1000)内にてエア清浄、包装。
・インチサイズを追加。バリエーションが更に充実。
【用途】
・薬品を始め、気密性を重視する市場の特殊環境下の配管に最適。
・化学関係、医療関係、薬品関係、食品関係など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS316締付継手 メス隔壁ストレートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
食品関係の装置に使用
5
満足度:5.0
食品関係の装置本体からチューブを引き出す継手に、このメス隔壁ストレートSUS316締付継手を使用しました。食品系なのでス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 メスストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 エルボ
耐スパッタ用 ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,897-1,033 -1,588 -928 -1,844 -300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
種類隔壁ユニオンストレート隔壁ユニオンストレートエルボ隔壁ユニオン
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RcRcRRRRc
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316特殊黄銅
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト