17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • ネジ部シール仕様

  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ブランチティー

未確定:候補が24型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水、その他(※)
最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じる
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲チューブの仕様範囲で異なる (凍結なきこと)
  • ※薬品/混合ガスなどにつきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号0420042506400806
チューブ外径(mm)φ4(外径4mm)φ6(外径6mm)φ8(外径8mm)
チューブ内径(mm)φ2(内径2mm)φ2.5(内径2.5mm)φ4(内径4mm)φ6(内径6mm)
締付ナットのみの記号468
皿バネ座金のみの記号121416
チューブサイズミリサイズ
記号10751080129012101613
チューブ外径(mm)φ10(外径10mm)φ12(外径12mm)φ16(外径16mm)
チューブ内径(mm)φ7.5(内径7.5mm)φ8(内径8mm)φ9(内径9mm)φ10(内径10mm)φ13(内径13mm)
締付ナットのみの記号101216
皿バネ座金のみの記号182024
  • ※締付ナットのみ必要な場合は、締付ナットのみの記号をご記入ください。
  • ※隔壁タイプの皿バネ座金が必要な場合は、皿バネ座金のみの記号をご記入ください。但し、隔壁ソケットタイプは、ネジサイズより選定してください。
ネジサイズ管用テーパネジ
記号01020304
オネジサイズR1/8R1/4R3/8R1/2
メネジサイズRc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2
皿バネ座金のみの記号14182227
  • ※隔壁タイプの皿バネ座金が必要な場合は、皿バネ座金のもの記号をご記入ください。

構造図(エルボタイプ:NSLの場合)

構造図
  • ※薬品/食品関連などの特殊環境下で使用できるため、ネジ部にはシーロックによる影響を考慮し、シーロック加工を施していません。

規格表

単位:mm

型番チューブ外径×内径
φD
RABL1L2E1(E2)E3C対辺
H1
対辺
H2
質量
(g)
オリフィス径
(φmm)
NSD0420-01□4×2R1/884238172127.911.55.51012361.3
NSD0420-02□R1/41144162230.11445
NSD0425-01□4×2.5R1/884238172127.911.55.51012361.4
NSD0425-02□R1/41144162230.11445
NSD0640-01□6×4R1/884238172127.911.561212393
NSD0640-02□R1/41144162230.11448
NSD0640-03□R3/8125851.722.7294019113
NSD0860-01□8×6R1/885046212534.813.571417805
NSD0860-02□R1/411441977
NSD0860-03□R3/8125851.722.7294019112
NSD1075-02□10×7.5R1/411585223294016.5917191216
NSD1075-03□R3/81251.722.7120
NSD1075-04□R1/2156253.822.83144.323164
NSD1080-02□10×8R1/411585223294016.5917191206.5
NSD1080-03□R3/81251.722.7119
NSD1080-04□R1/2156253.822.83144.323162
NSD1290-02□12×9R1/411585223294016.5919191267.5
NSD1290-03□R3/81251.722.7127
NSD1290-04□R1/2156253.822.83144.323170
NSD1210-02□12×10R1/411585223294016.5919191248.5
NSD1210-03□R3/81251.722.7125
NSD1210-04□R1/2156253.822.83144.323167
NSD1613-03□16×13R3/8126457.725.73245.3189.5232317211.5
NSD1613-04□R1/21555.823.8174

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例

【(4)ネジ部シール仕様】

  • 無記入:標準仕様(シーロック、シールテープ無し)
  • -TP:シールテープ仕様(ネジ部にシールテープを巻付け)

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

ネジ部シール仕様

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
4
1/8
標準仕様
2
1個
4
1/4
標準仕様
2
1個
4
1/8
標準仕様
2.5
1個
4
1/4
標準仕様
2.5
1個
6
1/8
標準仕様
4
1個
6
1/4
標準仕様
4
1個
6
3/8
標準仕様
4
1個
8
1/8
標準仕様
6
1個
8
1/4
標準仕様
6
1個
8
3/8
標準仕様
6
1個
10
1/4
標準仕様
7.5
1個
10
3/8
標準仕様
7.5
1個
10
1/2
標準仕様
7.5
1個
10
1/4
標準仕様
8
1個
10
3/8
標準仕様
8
1個
10
1/2
標準仕様
8
1個
12
1/4
標準仕様
10
1個
12
3/8
標準仕様
10
1個
12
1/2
標準仕様
10
1個
12
1/4
標準仕様
9
1個
12
3/8
標準仕様
9
1個
12
1/2
標準仕様
9
1個
16
3/8
標準仕様
13
1個
16
1/2
標準仕様
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,424
( 2,666 )
6日目
3,290
( 3,619 )
6日目
2,415
( 2,657 )
6日目
3,094
( 3,403 )
6日目
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,552
( 3,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,944
( 3,238 )
6日目
3,297
( 3,627 )
6日目
3,589
( 3,948 )
8日目
3,784
( 4,162 )
6日目
4,102
( 4,512 )
6日目
4,719
( 5,191 )
6日目
4,976
( 5,474 )
6日目
4,797
( 5,277 )
6日目
4,719
( 5,191 )
6日目
4,997
( 5,497 )
6日目
4,086
( 4,495 )
6日目
4,086
( 4,495 )
6日目
5,395
( 5,935 )
6日目
4,799
( 5,279 )
6日目
4,788
( 5,267 )
6日目
5,051
( 5,556 )
8日目
5,336
( 5,870 )
6日目
5,818
( 6,400 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐腐蝕用のSUS316締付継手(ブランチティー)。
【特長】
・耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。
・クリーン環境内の配管にも最適。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・気密性を重視する市場(医療/半導体/太陽電池/二次電池/食品関連)の特殊環境下の配管に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ブランチティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ブランチティー
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ティー
SUS316継手 メイルランティ
SUS316継手 メイルブランチティ
ケミフィット CPシリーズ ティー
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ティー
メーカー日本ピスコ日本ピスコ千代田通商千代田通商ニッタニッタ
通常価格2,415-2,836 -2,850 -2,735 -2,574 -656 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目
種類ティーティーティーティーティーティー
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質SUS316SUS316SUS316SUS316ポリプロピレン樹脂黄銅
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト