17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • ネジ部シール仕様

  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ティー

未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水、その他(※)
最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲チューブの仕様範囲で異なります。
  • ※薬品/混合ガスなどにつきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号042004250640086010751080129012101613
チューブ外径(mm)φ4
(外径4mm)
φ6
(外径6mm)
φ8
(外径8mm)
φ10
(外径10mm)
φ12
(外径12mm)
φ16
(外径16mm)
チューブ内径(mm)φ2
(内径2mm)
φ2.5
(内径2.5mm)
φ4
(内径4mm)
φ6
(内径6mm)
φ7.5
(内径7.5mm)
φ8
(内径8mm)
φ9
(内径9mm)
φ10
(内径10mm)
φ13
(内径13mm)
締付ナットのみの記号468101216
皿バネ座金のみの記号121416182024
  • ※締付ナットのみ必要な場合は、締付ナットのみの記号をご記入ください。
  • ※隔壁タイプの皿バネ座金が必要な場合は、皿バネ座金のみの記号をご記入ください。但し、隔壁ソケットタイプは、ネジサイズより選定してください。
ネジサイズ管用テーパネジ
記号01020304
オネジサイズR1/8R1/4R3/8R1/2
メネジサイズRc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2
皿バネ座金のみの記号14182227
  • ※隔壁タイプの皿バネ座金が必要な場合は、皿バネ座金のもの記号をご記入ください。

構造図(エルボタイプ:NSLの場合)

構造図
  • ※薬品/食品関連などの特殊環境下で使用できるため、ネジ部にはシーロックによる影響を考慮し、シーロック加工を施していません。

規格表

単位:mm

型番チューブ外径×内径
φD
RAB1(B2)LE1E2E3C対辺
H1
対辺
H2
質量
(g)
オリフィス径
(φmm)
NSB0420-01□4×2R1/882127.924214211.55.51012371.3
NSB0420-02□R1/4112230.124.122441447
NSB0425-01□4×2.5R1/882127.924214211.55.51012371.4
NSB0425-02□R1/4112230.124.122441448
NSB0640-01□6×4R1/882127.924214211.561212403
NSB0640-02□R1/4112230.124.122441450
NSB0640-03□R3/812294033.6295819119
NSB0860-01□8×6R1/882534.830.8255013.571417805
NSB0860-02□R1/4112528.878
NSB0860-03□R3/812294033.6295819116
NSB1075-02□10×7.5R1/411294034295816.5917191216
NSB1075-03□R3/81233.6
NSB1075-04□R1/2153144.336.1316223168
NSB1080-02□10×8R1/411294034295816.5917191206.5
NSB1080-03□R3/81233.6121
NSB1080-04□R1/2153144.336.1316223166
NSB1290-02□12×9R1/411294034295816.5919191257.5
NSB1290-03□R3/81233.6128
NSB1290-04□R1/2153144.336.1316223173
NSB1210-02□12×10R1/411294034295816.5919191238.5
NSB1210-03□R3/81233.6125
NSB1210-04□R1/2153144.336.1316223170
NSB1613-03□16×13R3/8123245.338.93264189.5232317211.5
NSB1613-04□R1/21537.1174

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例

【(4)ネジ部シール仕様】

  • 無記入:標準仕様(シーロック、シールテープ無し)
  • -TP:シールテープ仕様(ネジ部にシールテープを巻付け)

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

ネジ部シール仕様

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
4
1/8
標準仕様
2
1個
4
1/4
標準仕様
2
1個
4
1/8
標準仕様
2.5
1個
4
1/4
標準仕様
2.5
1個
6
1/4
標準仕様
4
1個
6
3/8
標準仕様
4
1個
8
1/8
標準仕様
6
1個
8
1/4
標準仕様
6
1個
8
3/8
標準仕様
6
1個
10
1/4
標準仕様
7.5
1個
10
3/8
標準仕様
7.5
1個
10
1/2
標準仕様
7.5
1個
10
1/4
標準仕様
8
1個
10
3/8
標準仕様
8
1個
10
1/2
標準仕様
8
1個
12
1/4
標準仕様
10
1個
12
3/8
標準仕様
10
1個
12
1/2
標準仕様
10
1個
12
1/4
標準仕様
9
1個
12
3/8
標準仕様
9
1個
12
1/2
標準仕様
9
1個
16
3/8
標準仕様
13
1個
16
1/2
標準仕様
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,897
( 3,187 )
6日目
3,298
( 3,628 )
6日目
2,898
( 3,188 )
6日目
2,836
( 3,120 )
6日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
6日目
2,944
( 3,238 )
6日目
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,805
( 4,186 )
6日目
4,799
( 5,279 )
6日目
4,102
( 4,512 )
6日目
4,524
( 4,976 )
6日目
4,086
( 4,495 )
6日目
4,797
( 5,277 )
6日目
4,503
( 4,953 )
6日目
4,797
( 5,277 )
6日目
4,797
( 5,277 )
6日目
4,611
( 5,072 )
6日目
4,797
( 5,277 )
6日目
4,102
( 4,512 )
6日目
4,630
( 5,093 )
6日目
4,891
( 5,380 )
6日目
5,797
( 6,377 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐腐蝕用のSUS316締付継手(ティー)。
【特長】
・耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。
・クリーン環境内の配管にも最適。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・気密性を重視する市場(医療/半導体/太陽電池/二次電池/食品関連)の特殊環境下の配管に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ティーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
社内検討用
5
満足度:5.0
この商品は社内検討用に使用しました。液配管を作製し、その継手として使用したものです。試験用配管という事になりますが、この...もっと読む
0人が参考にしています。
食品関係の装置に使用
5
満足度:5.0
食品関係の装置でアルコールを流すチューブ配管の分岐継手に、このティーSUS316締付継手を使用しました。食品系なのでステ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ティー
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ブランチティー
SUS316継手 メイルランティ
SUS316継手 メイルブランチティ
ケミフィット CPシリーズ ティー
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ティー
メーカー日本ピスコ日本ピスコ千代田通商千代田通商ニッタニッタ
通常価格2,836-2,415 -2,850 -2,735 -2,574 -656 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目
種類ティーティーティーティーティーティー
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質SUS316SUS316SUS316SUS316ポリプロピレン樹脂黄銅

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト