17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート

未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水、その他(※)
最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)

※薬品・混合ガスなどにつきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

外観

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート:関連画像

チューブサイズ

チューブサイズミリサイズ
記号042004250640086010751080129012101613
チューブ外径(mm)φ4φ6φ8φ10φ12φ16
チューブ内径(mm)φ2φ2.5φ4φ6φ7.5φ8φ9φ10φ13
締付ナットのみの記号468101216
皿バネ座金のみの記号121416182024
チューブサイズインチサイズ
記号1/43/81/2
チューブ外径(mm)φ6.35φ9.53φ12.7
チューブ内径(mm)φ4.57φ6.99φ9.56

ネジサイズ

ネジサイズ管用テーパネジ
記号01020304
オネジサイズR1/8R1/4R3/8R1/2
メネジサイズRc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2

規格表

形式チューブ外径×内径
φD
RABE1E2C対辺
H1
対辺
H2
質量
(g)
オリフィス径
(φmm)
NSC0420-01 □4×2R1/8825.521.511.55.51010131.3
NSC0420-02 □R1/41128.522.51423
NSC0425-01 □4×2.5
(※1)
R1/8825.521.511.55.51010131.4
NSC0425-02 □R1/41128.522.51424
NSC0640-01 □6×4R1/8825.521.511.561212163
NSC0640-02 □R1/41128.522.51421
NSC0640-03 □R3/81229.523.21730
NSC0850-01 □8×5
(※2)
R1/8827.523.513.571414164
NSC0850-02 □R1/41130.524.518
NSC0850-03 □R3/81231.525.21723
NSC0860-01 □8×6
(※2)
R1/8827.523.513.571414225
NSC0860-02 □R1/41130.524.525
NSC0860-03 □R3/81231.525.21734
NSC1065-02 □10×6.5R1/41133.527.516.591717305
NSC1065-03 □R3/81234.528.232
NSC1065-04 □R1/21537.529.32143
NSC1075-02 □10×7.5R1/41133.527.516.591717396
NSC1075-03 □R3/81234.528.244
NSC1075-04 □R1/21537.529.32161
NSC1080-02 □10×8R1/41133.527.516.591717386.5
NSC1080-03 □R3/81234.528.243
NSC1080-04 □R1/21537.529.32160
NSC1280-02 □12×8R1/41133.527.516.591919346.5
NSC1280-03 □R3/81234.528.237
NSC1280-04 □R1/21537.529.32146
NSC1290-02 □12×9R1/41133.527.516.591919467.5
NSC1290-03 □R3/81234.528.250
NSC1290-04 □R1/21537.529.32165
NSC1210-02 □12×10R1/41133.527.516.591919448.5
NSC1210-03 □R3/81234.528.250
NSC1210-04 □R1/21537.529.32163
NSC1611-03 □16×11R3/8123730.7189.52323539.5
NSC1611-04 □R1/2164132.858
NSC1613-03 □16×13R3/8123730.7189.523236511.5
NSC1613-04 □R1/2164132.878
NSC1/4-01 □6.35×4.57R1/8825.521.511.561212153.5
NSC1/4-02 □R1/41128.522.51420
NSC1/4-03 □R3/81229.523.21728
NSC3/8-02 □9.53×6.99R1/41133.527.516.591717395.5
NSC3/8-03 □R3/81234.528.243
NSC3/8-04 □R1/21537.529.32160
NSC1/2-02 □12.7×9.56R1/41133.527.516.591919448.1
NSC1/2-03 □R3/81234.528.248
NSC1/2-04 □R1/21537.529.32162
  • ※1.インチサイズの5/32として使用できます。
  • ※2.インチサイズの5/16として使用できます。
  • ※3.E1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※4.形式内の□につきましては、ネジ部にシールテープ仕様を希望する場合のみ記号:-TPをご記入ください。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート  チューブの装着

(1)チューブの装着

SUS316締付継手は、締付ナットを通したチューブを竹の子の根元まで差し込みます。次にチューブに通しておいた締付ナットの外径六角部をスパナを使用して締付けてください。締付けナットを締付ける際は、下表の締付けトルクを参考に締付けてください。また締付けナットの締付け時にチューブが共回りすることがありますので、チューブを保持しながら締付けてください。締付けナットを締付けましたら、締付けナットが金属本体に当たっていることを確認し、当たっていない場合は、チューブ、締付けナットを外してやり直してください。締付後、漏れがないことを確認してください。

表. 締付けナットの締付けトルク

チューブ外径締付けトルク
φ4mm20N・m 以下
φ6mm,φ1/425N・m 以下
φ8mm27.5N・m 以下
φ10mm,φ3/830N・m 以下
φ12mm,φ1/232.5N・m 以下
φ16mm35N・m 以下
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート チューブの取外し

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、外径六角部をスパナを使用し締付ナットを外します。次にチューブを外します。
取外しの際は、必ず流体(エア、水など)を止めてから行ってください。

2. ネジの締付方法

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート ネジの締付け

(1)ネジの締付け

ネジの締付けは、外径六角部または、本体四角部をスパナで締付けます。また、管用テーパネジタイプにはシーロック加工を施してありませんので、必要に応じシールテープ、または、シール剤などをご使用ください。
締付ける際は、デジタルカタログの掲載商品の注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

適用チューブ内径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
4
1/8
2
-
1個
4
1/4
2
-
1個
4
1/8
2.5
-
1個
4
1/4
2.5
-
1個
6
1/8
4
442-6738
1個
6
1/4
4
442-6746
1個
6
3/8
4
-
1個
8
1/8
6
442-6754
1個
8
1/4
6
442-6762
1個
8
3/8
6
-
1個
12.7
1/4
9.56
-
1個
12.7
3/8
9.56
-
1個
12.7
1/2
9.56
-
1個
6.35
1/8
4.57
-
1個
6.35
1/4
4.57
-
1個
6.35
3/8
4.57
-
1個
9.53
1/4
6.99
-
1個
9.53
3/8
6.99
-
1個
9.53
1/2
6.99
-
1個
10
1/4
7.5
-
1個
10
3/8
7.5
-
1個
10
1/2
7.5
-
1個
10
1/4
8
-
1個
10
3/8
8
-
1個
10
1/2
8
-
1個
12
1/4
10
-
1個
12
3/8
10
-
1個
12
1/2
10
-
1個
12
1/4
9
-
1個
12
3/8
9
-
1個
12
1/2
9
-
1個
16
3/8
13
-
1個
16
1/2
13
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
8日目
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,068
( 2,275 )
6日目
2,274
( 2,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,366
( 2,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,112
( 1,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,136
( 1,250 )
8日目
961
( 1,057 )
6日目
1,925
( 2,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,973
( 2,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,067
( 2,274 )
6日目
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,079
( 2,287 )
8日目
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,287
( 2,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,225
( 2,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,141
( 2,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,087
( 2,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,087
( 2,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用。
・スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要。
・インチサイズを追加。バリエーションが更に充実。
・薬品を始め、気密性を重視する市場(半導体、太陽電池、二次電池、食品関連)の特殊環境下の配管に最適。
・クリーン環境内の配管にも最適。
・クリーンルーム(クラス1000)内にてエア清浄、包装。
・ポリウレタンチューブも使用可能。
【用途】
・化学関係、医療関係、薬品関係、食品関係。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレートのレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
機械のコンプレッサーエア配管
5
満足度:5.0
客先の要望により、自社機器のエア系統の金属配管を全SUS化改造する為に使用しました。 既存の取引先商社では長納期化してい...もっと読む
0人が参考にしています。
腐食ガス用配管
5
満足度:5.0
他のメーカーの物に比べ腐食が少なく、またメンテナンスでチューブを外す際簡易的に外せるので便利です。ワンタッチ継手と食い込...もっと読む
0人が参考にしています。
配管継手として
4
満足度:4.0
外販用空圧機器に付帯の配管継手として使用しています。得意先様より型番指定がある場合や当社独自選定の場合と双方ありますが、...もっと読む
0人が参考にしています。
ポリウレタンホースの接続
4
満足度:4.0
使用歴1ヶ月 設備の配管に使用しています。 頑丈で、漏れなく接続できるので重宝しています。 材質がステンレスのため、...もっと読む
0人が参考にしています。
配管に対する継手として
5
満足度:5.0
当社にて設計、製作するシステムユニットに付帯の配管に対する継手として使用しています。利用環境に配慮した耐腐蝕や気密性を重...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 メスストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 エルボ
耐スパッタ用 ブラス製締付継手 ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格928-1,588 -1,033 -1,897 -1,844 -218 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレート隔壁ユニオンストレート隔壁ユニオンエルボストレート
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRcRcRR
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316特殊黄銅
ネジ部シール仕様標準仕様標準仕様----

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト