17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 13日以内

耐スパッタ用 ブラス製締付継手 エルボ

通常単価(税別)
444833
税込単価
488916
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

豊富なバリエーションで幅広い用途に適応可能なブラス製締付継手エルボ。【特長】・金属本体に特殊黄銅を使用...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブラス製締付継手 エルボの寸法図
ブラス製締付継手 エルボの寸法図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※1、※2)、その他(条件有※1、※2)
最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。
使用真空圧力-101.3kPa
使用温度範囲チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)(※3)
  • ※1.空気、水以外の流体につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますので、確認の上ご使用ください。
  • ※2.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  • ※3.使用温度範囲は使用チューブの使用温度範囲に準ずるが、高温での使用の際、本体に過度な負荷がかかると、破損の原因となる危険性があります。
  • ※4.継手の構造上、軟質チューブ使用の際は、製品性能が低下します。必ず使用チューブにてご確認の上、使用してください。

外観

ブラス製締付継手 エルボの外観

適用サイズ

ミリサイズ(mm)φ4×φ2.5, φ6×φ4, φ8×φ5, φ8×φ6,
φ10×φ6.5, φ10×φ7.5, φ12×φ8, φ12×φ9,
φ16×φ11, φ16×φ13

チューブサイズ(外径×内径)

ネジサイズ
管用テーパオネジ:R1/8、R1/4、R3/8、R1/2
管用テーパメネジ:Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2

規格表

形式チューブ
外径×内径
φD
RAL1L2E1E2C対辺
H1
対辺
H2
φP1φP2有効断面積
(mm2
質量
(g)
NKL0425-014×2.5R1/88181719.510.55.58810100.913
NKL0425-02R1/411192021.51417
NKL0640-016×4R1/8818.817201161081010415
NKL0640-02R1/41119.820221419
NKL0640-03R3/81221.721.523.510171329
NKL0850-018×5R1/8822.519.523127121014148.524
NKL0850-02R1/41121.525
NKL0850-03R3/81222.124.5171331
NKL0860-018×6R1/8822.519.523127121014141223
NKL0860-02R1/41121.525
NKL0860-03R3/81222.124.5171330
NKL1065-0210×6.5R1/41127.2242814.89161417171447
NKL1065-03R3/81226.951
NKL1065-04R1/21528.627.529.52166
NKL1075-0210×7.5R1/41127.2242814.89161417172047
NKL1075-03R3/81226.951
NKL1075-04R1/21528.627.529.52166
NKL1280-0212×8R1/41127.82428.515.49171417172448
NKL1280-03R3/81227.552
NKL1280-04R1/21529.227.5302167
NKL1290-0212×9R1/41127.82428.515.49171417172946
NKL1290-03R3/81227.550
NKL1290-04R1/21529.227.5302165
NKL1611-0316×11R3/81234.92831.516.29.5231723234592
NKL1611-04R1/21535.130101
NKL1613-0316×13R3/81234.92831.516.29.5231723235986
NKL1613-04R1/21535.13097

※L1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

使用例

接続部着脱方法

1.チューブの着脱方法

耐スパッタ用 ブラス製締付継手 エルボ チューブの装着

(1)チューブの装着

ブラス製締付継手は、締付ナットを通したチューブを竹の子の根元まで差し込みます。次にチューブに通しておいた締付ナットの外径六角部をスパナを使用して締付けてください。締付けナットを締付ける際は、下表の締付けトルクを参考に締付けてください。また締付けナットの締付け時にチューブが共回りすることがありますので、チューブを保持しながら締付けてください。締付けナットを締付けましたら、締付けナットが金属本体に当たっていることを確認し当たっていない場合は、チューブ、締付けナットを外してやり直してください。締付後、漏れがないことを確認してください。

表. 締付けナットの締付けトルク

チューブ外径締付けトルク
φ4mm1N・m
φ6mm2N・m
φ8mm3N・m
φ10mm4N・m
φ12mm5N・m
φ16mm14N・m
耐スパッタ用 ブラス製締付継手 エルボ チューブの取外し

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、外径六角部をスパナを使用し締付ナットを外します。
次にチューブを外します。
取外しの際は、必ず流体(エア、水など)を止めてから行ってください。

2.ネジの締付け方法

耐スパッタ用 ブラス製締付継手 エルボ ネジの締付け

(1)ネジの締付け

ネジの締付けは、外径六角部または、本体四角部をスパナで締付けます。また、管用テーパネジタイプにはシーロック加工を施してありませんので、必要に応じシールテープ、または、シール剤などをご使用ください。
締付ける際は、下表を参考に締付けてください。

表. ネジの締付けトルク

ネジサイズ締付けトルク
R1/84~5N・m
R1/45~6N・m
R3/813~15N・m
R1/216~18N・m

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
4
1/8
2.5
10個
4
1/4
2.5
10個
6
1/8
4
10個
6
1/4
4
10個
6
3/8
4
10個
8
1/8
5
10個
8
3/8
5
10個
8
1/8
6
10個
8
1/4
6
10個
8
3/8
6
10個
10
1/4
6.5
10個
10
3/8
6.5
10個
10
1/2
6.5
10個
10
1/4
7.5
10個
10
3/8
7.5
1個
10
1/2
7.5
10個
12
1/4
8
10個
12
3/8
8
10個
12
1/2
8
10個
12
1/4
9
10個
12
1/2
9
10個
16
3/8
11
10個
16
1/2
11
10個
16
3/8
13
10個
16
1/2
13
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
464
( 510 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
8日目
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
581
( 639 )
8日目
531
( 584 )
在庫品1日目当日出荷可能
661
( 727 )
在庫品1日目当日出荷可能
466
( 513 )
6日目
534
( 587 )
在庫品1日目当日出荷可能
539
( 593 )
在庫品1日目当日出荷可能
508
( 559 )
8日目
539
( 593 )
9日目
567
( 624 )
6日目
527
( 580 )
6日目
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能
575
( 633 )
8日目
644
( 708 )
6日目
584
( 642 )
6日目
543
( 597 )
6日目
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
593
( 652 )
13日目
738
( 812 )
9日目
764
( 840 )
6日目
719
( 791 )
6日目
833
( 916 )
6日目

詳細情報

基本情報

豊富なバリエーションで幅広い用途に適応可能なブラス製締付継手エルボ。
【特長】
・金属本体に特殊黄銅を使用。
・水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
・スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要。
・使用真空圧力は-100kPa。
・使用流体は空気、水、その他。
【用途】
・自動車産業、金型温調用に最適。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 発注数量単位10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ用 ブラス製締付継手 エルボのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
治具へのエアー接続
5
満足度:5.0
漏れ検査治具に使用しました。 今まではワンタッチ継手を使用していましたが 長く使用していると漏れる事例がありました。 こ...もっと読む
0人が参考にしています。
治工具に使用しています
5
満足度:5.0
自社で使用している治工具に使用しています。稼働する治工具ですと、使っていくうちに普通のワンタッチ継手では開放リング部でエ...もっと読む
0人が参考にしています。
増設したエアーフィルターへの接続用に使用しました
5
満足度:5.0
増設したエアーフィルターへの接続用に使用しました。この商品を選定した理由は、普通のワンタッチ継手ですと5年以上使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qゴムホース用の継手はありますか?
A
基本的には、ゴムホース用の継手はございません。
※金型温調継手には、耐熱ホースに接続できる機種もございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐スパッタ用 ブラス製締付継手 エルボ
耐スパッタ用 ブラス製締付継手 ストレート
耐スパッタ用 ブラス製締付継手 メスストレート
耐スパッタ用 ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 エルボ
ジュンロン黄銅製継手エルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ潤工社
通常価格444-218 -229 -300 -1,844 -320 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エルボストレートストレート隔壁ユニオンエルボエルボ
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRcRcRR
材質特殊黄銅特殊黄銅特殊黄銅特殊黄銅SUS316黄銅

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト