17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 有効断面積【区分】(mm2)

    ※~10は5超、10以下を表します

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • 接続チューブ径2

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート 外形図01

製品仕様

取扱いについて

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート 仕様01
レバーを反時計方向に90°廻すとエアが流れ、時計方向に止まるまで廻すとエアの流れが止まります。
 
シリーズ10
使用流体空気
使用圧力範囲0~0.7MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
有効断面積10mm2

※使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1.水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
3.水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート 規格表01

※隔壁部は、丸形開放リングとなります。

チューブ⇔チューブの接続

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート 規格表02

選定サポート情報

注文例

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート 選定01

型番リスト

表示件数

有効断面積【区分】

(mm2)

有効断面積

(mm2)

接続チューブ径2

トラスココード

最小発注数量
5以下
3.8
φ4
337-7881
1個
~15
10.3
φ6
337-7890
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器への空気圧入力を開閉します。
・使用チューブサイズに合った有効断面積を確保。
・10シリーズはレバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンエルボ
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンストレート
閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンストレート
閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ ユニオンエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,097-1,283 -8771,989 -1,697 -988 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
ポート数2ポート2ポート2ポート2ポート2ポート2ポート
接続チューブ径φ6φ6φ6---
切換位置数ノーマルオープンノーマルオープンノーマルオープンノーマルオープンノーマルオープンノーマルオープン
形状ワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプ
操作方法つまみつまみつまみつまみつまみつまみ
よく一緒に購入される商品

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト