メカニカル部品技術窓口

| 形式 | チューブ外径 D1 | チューブ外径 D2 | B1 | B2 | チューブエンド C1 | チューブエンド C2 | E1 | E2 | 有効断面積 (mm²) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVLG4-6 | 4 | 6 | 39.6 | 24.6 | 10.9 | 11.7 | 26.8 | 21.3 | 4 | 18 |
| BVLG6-4 | 6 | 4 | 36.8 | 21.8 | 11.7 | 10.9 | 29.6 | 24.1 | 4 | 18 |

| シリーズ | 10 |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0~0.7MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 有効断面積 | 10mm2 |
※使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1.水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
3.水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。


【特長】
・機器への空気圧入力を開閉します。
・使用チューブサイズに合った有効断面積を確保。
・レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハンドバルブ BVHVU
4.6通常価格(税別):1,020円~

日本ピスコ
閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート
4.6通常価格(税別):826円~

ミスミ
ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):468円~

ミスミ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート-両ハンドルタイプ-
4.7通常価格(税別):1,450円~

SMC
ハンドバルブ VHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,486円~

ミスミ
ハンドバルブ BVHV
4.6通常価格(税別):1,090円~

日本ピスコ
閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート
4.6通常価格(税別):1,697円~

SMC
フィンガバルブ VHK-Aシリーズ
0通常価格(税別):302円~

日本ピスコ
流路切換弁 チェンジバルブ ユニオン
4.5通常価格(税別):1,553円~