17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 接続チューブ径

  • 有効断面積【区分】(mm2)

    ※~10は5超、10以下を表します

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • 接続チューブ径2

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ 外形図

製品仕様

シリーズ2060
使用流体空気、水(条件有※ )
使用圧力範囲0~0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃ (凍結なきこと)
有効断面積20mm260mm2

※. 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
     1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
     2. 一般水道水は使用可能です。
     3. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ 規格表

型番リスト

表示件数

接続チューブ径

有効断面積【区分】

(mm2)

有効断面積

(mm2)

接続チューブ径2

最小発注数量
φ6
~15
12
φ8
1個
φ8
~15
11
φ6
1個
φ10
~40
39
φ12
1個
φ12
~40
36
φ10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,528
( 1,681 )
6日目
1,558
( 1,714 )
6日目
1,797
( 1,977 )
6日目
1,797
( 1,977 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器への空気圧入力を開閉します。
・使用チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンエルボ
閉止弁 ボールバルブ ユニオンエルボ
閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンストレート
閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ ユニオンエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,528-922 -1,683 -1,5972,189 -988 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ポート数2ポート2ポート2ポート2ポート2ポート2ポート
切換位置数ノーマルオープンノーマルオープンノーマルオープンノーマルオープンノーマルオープンノーマルオープン
形状ワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプ
操作方法つまみつまみつまみつまみつまみつまみ
配管口の種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング