17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。

閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

通常単価(税別)
8261,461
税込単価
9091,607
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【特長】・機器への空気圧入力を開閉・3方弁タイプと2方弁タイプを用意・3方弁タイプは閉じた時に出力側の...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

閉止弁 ハンドバルブ ストレートA 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

規格表

形式チューブ
外径
φD
RAE1E2LφP1φP2チューブ
エンド
C
B1B2対辺
H
F1F2有効
断面積
(mm2
質量(g)
HV6-01-(3)(4)6R1/881740.555.912.516.51726.433.5141887.534
HV6-02-(3)(4)R1/41156.836.57.740
HV6-03-(3)(4)R3/81258.338.3177.553
HV8-01-(3)(4)8R1/881740.557.21516.518.127.733.5141888.735
HV8-02-(3)(4)R1/41158.236.58.941
HV8-03-(3)(4)R3/81259.738.3178.654
HV10-02-(3)(4)10R1/41121.74168.717.519.520.232.242.517241116.262
HV10-03-(3)(4)R3/81269.443.51671
HV10-04-(3)(4)R1/21570.546.52115.793
HV12-02-(3)(4)12R1/41121.74171.42119.523.434.942.517241116.366
HV12-03-(3)(4)R3/81272.143.574
HV12-04-(3)(4)R1/21573.246.52116.196
HV1/4-01-(3)(4)1/4R1/881740.555.912.516.51726.433.5141888.234
HV1/4-02-(3)(4)R1/41156.836.5840
HV1/4-03-(3)(4)R3/81258.338.3178.253
HV5/16-01-(3)(4)5/16R1/881740.557.21516.518.127.733.5141888.735
HV5/16-02-(3)(4)R1/41158.236.58.941
HV5/16-03-(3)(4)R3/81259.738.3178.654
HV3/8-02-(3)(4)3/8R1/41121.74168.717.519.520.232.242.517241115.463
HV3/8-03-(3)(4)R3/81269.443.515.771
HV3/8-04-(3)(4)R1/21570.546.52115.493
  • ※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※形式内の(3)には、2方弁を希望される場合記号:-2を、3方弁を希望される場合は無記入です。
    (4)には、外観色ライトグレーを希望される場合記号:Wを、標準色(樹脂本体と開放リング:ブラック、キャップレバー:ブルー)を希望される場合は無記入です。

使用例

キャップレバーの操作方法

1. バルブを開く時

閉止弁 ハンドバルブ ストレートA バルブを開く時

キャップレバーを時計方向に90º止まるまで廻すとエアが流れます。

2. バルブを閉める時

閉止弁 ハンドバルブ ストレートA チューブ着脱方法2 バルブを閉める時

キャップレバーを反時計方向に90º止まるまで廻すとエアの流れが止まります。 また、3方弁の場合、キャップレバーを廻し終わると同時にOUT側の残圧が本体とキャップレバーの間から排気されます。

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

閉止弁 ハンドバルブ ストレートA チューブ着脱方法1

(1)チューブの装着

ハンドバルブ(ワンタッチ継手付閉止弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

閉止弁 ハンドバルブ ストレートA チューブ着脱方法2

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2. 固定方法

閉止弁 ハンドバルブ ストレートA 固定方法1

(1)外径六角部締付け方法

ハンドバルブのストレートA、B、ニップルタイプは、外径六角部をスパナにて締付けます。
取付ける際は、切換の共通注意事項「2.本体取付上の注意」の表 締付けトルクを参考に締付けてください。

閉止弁 ハンドバルブ ストレートA 固定方法2

(2)本体固定方法

ハンドバルブのユニオンストレートタイプは、樹脂本体に施してあります固定用穴を利用し、M4ネジにて固定します。
(取付用穴ピッチにつきましては、外形図をご参照ください。)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

ポート数

接続チューブ径

配管ねじの呼び

有効断面積【区分】

(mm2)

有効断面積

(mm2)

外観色

RoHS?最小発注数量
3ポート
1/4
1/8
~10
8.2
標準色仕様
-
1個
2ポート
1/4
1/8
~10
8.2
標準色仕様
-
1個
2ポート
1/4
1/8
~10
8.2
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
1/4
1/4
~10
8
標準色仕様
-
1個
2ポート
1/4
1/4
~10
8
標準色仕様
-
1個
2ポート
1/4
1/4
~10
8
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
1/4
3/8
~10
8.2
標準色仕様
-
1個
2ポート
1/4
3/8
~10
8.2
標準色仕様
-
1個
2ポート
1/4
3/8
~10
8.2
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
3/8
1/4
~20
15.4
標準色仕様
-
1個
2ポート
3/8
1/4
~20
15.4
標準色仕様
-
1個
3ポート
3/8
3/8
~20
15.7
標準色仕様
-
1個
2ポート
3/8
3/8
~20
15.7
標準色仕様
-
1個
3ポート
3/8
3/8
~20
15.4
標準色仕様
-
1個
2ポート
3/8
3/8
~20
15.4
標準色仕様
-
1個
3ポート
5/16
1/8
~10
8.7
標準色仕様
-
1個
2ポート
5/16
1/8
~10
8.7
標準色仕様
-
1個
3ポート
5/16
1/4
~10
8.9
標準色仕様
-
1個
2ポート
5/16
1/4
~10
8.9
標準色仕様
-
1個
3ポート
5/16
3/8
~10
8.6
標準色仕様
-
1個
2ポート
5/16
3/8
~10
8.6
標準色仕様
-
1個
3ポート
φ6
1/8
~10
7.5
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ6
1/8
~10
7.5
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ6
1/8
~10
7.5
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
φ6
1/4
~10
7.7
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ6
1/4
~10
7.7
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ6
1/4
~10
7.7
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
φ6
3/8
~10
7.5
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ6
3/8
~10
7.5
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ6
3/8
~10
7.5
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
φ8
1/8
~10
8.7
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ8
1/8
~10
8.7
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ8
1/8
~10
8.7
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
φ8
1/4
~10
8.9
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ8
1/4
~10
8.9
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ8
1/4
~10
8.9
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
φ8
3/8
~10
8.6
標準色仕様
-
1個
2ポート
φ8
3/8
~10
8.6
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ8
3/8
~10
8.6
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
φ10
1/4
~20
16.2
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ10
1/4
~20
16.2
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ10
1/4
~20
16.2
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
φ10
3/8
~20
16
標準色仕様
-
1個
2ポート
φ10
3/8
~20
16
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ10
3/8
~20
16
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
φ10
1/2
~20
15.7
標準色仕様
-
1個
2ポート
φ10
1/2
~20
15.7
標準色仕様
10
1個
3ポート
φ12
1/4
~20
16.3
標準色仕様
-
1個
2ポート
φ12
1/4
~20
16.3
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ12
1/4
~20
16.3
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
φ12
3/8
~20
16.3
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ12
3/8
~20
16.3
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ12
3/8
~20
16.3
ライトグレー仕様
-
1個
3ポート
φ12
1/2
~20
16.1
標準色仕様
-
1個
2ポート
φ12
1/2
~20
16.1
標準色仕様
10
1個
2ポート
φ12
1/2
~20
16.1
ライトグレー仕様
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
858
( 944 )
7日目
876
( 964 )
7日目
826
( 909 )
7日目
1,148
( 1,263 )
7日目
1,165
( 1,282 )
14日目
858
( 944 )
7日目
889
( 978 )
7日目
958
( 1,054 )
7日目
889
( 978 )
7日目
1,000
( 1,100 )
7日目
1,274
( 1,401 )
7日目
1,002
( 1,102 )
7日目
998
( 1,098 )
7日目
1,016
( 1,118 )
7日目
1,016
( 1,118 )
7日目
902
( 992 )
7日目
889
( 978 )
7日目
922
( 1,014 )
7日目
988
( 1,087 )
7日目
952
( 1,047 )
7日目
952
( 1,047 )
7日目
1,073
( 1,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,073
( 1,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
878
( 966 )
7日目
1,133
( 1,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,161
( 1,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,133
( 1,246 )
7日目
1,214
( 1,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,219
( 1,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
7日目
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
7日目
1,193
( 1,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,193
( 1,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
934
( 1,027 )
7日目
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,324
( 1,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
7日目
1,265
( 1,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,265
( 1,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,158
( 1,274 )
7日目
1,338
( 1,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,332
( 1,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
7日目
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,401
( 1,541 )
8日目
1,374
( 1,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
7日目
1,461
( 1,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,048
( 1,153 )
7日目
1,328
( 1,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,074
( 1,181 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器への空気圧入力を開閉
・3方弁タイプと2方弁タイプを用意
・3方弁タイプは閉じた時に出力側の残圧を排気
・用途に応じ4タイプから選択可能

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

閉止弁 ハンドバルブ ストレートAのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
増設した装置のエアー系に使用しています
5
満足度:5.0
増設したエアーシリンダを使う装置のエアー系に使用しています。エアー系としてはこの商品・フィルター付レギュレータ・エアーシ...もっと読む
0人が参考にしています。
設備用
5
満足度:5.0
製作設備用の元栓として使用しています。使用頻度が高いので、使いやすくて良いです。別の設備でこの商品を使用して実績があった...もっと読む
0人が参考にしています。
設備補修
4
満足度:4.0
機器の補修時に一時的にエアー供給が必要になったとき、小口径のエアーチューブがあれば手間がかからず扱えた。
0人が参考にしています。
FA機器の配管用として
5
満足度:5.0
FA機器の配管用として、バルブは必需品なので、いろいろ選べて重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
閉止弁 ハンドバルブ ストレートA
閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート
閉止弁 ハンドバルブ ストレートB
閉止弁 ハンドバルブ ニップル
ハンドバルブ EHVFFタイプ
ハンドバルブ400HVシリーズ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコEASUN(イーサン)コガネイ
通常価格826-826 -846 -966 -290 -9,514 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
切換位置数ノーマルクローズノーマルクローズノーマルクローズノーマルクローズその他3位置クローズドセンタ
形状ワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手形ブロック横形
操作方法つまみつまみつまみつまみ手動レバー手動レバー
配管口の種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手RRワンタッチ配管Rc(R)
取付方法側面側面側面側面側面底面

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト