メカニカル部品技術窓口
【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。・排気機能...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~0.7MPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
| 給油 | 要 ISO VG32(タービン油1種) |

| 形式 | チューブ外径 φD | 質量 (g) | 有効断面積 (mm2) |
|---|---|---|---|
| MVF4□□ | 4 | 172.5 | 3 |
| MVF6□□ | 6 | 174.5 | 7 |
1. 空気圧機器の選定について
(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。
(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。
【特長】
・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。
・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。
・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。
・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。


コガネイ
手動弁、機械作動弁足踏弁5ポート
複動エアシリンダ、エアチャックの作動に使用可能な足踏み弁。<br />【特長】<br />・シンプルな構造とポペット形のシート方式なため、故障の少ない構造。<br />・摺動部分がないため、無給油で使用可能。<br />・取り付け姿勢が自由。<br />・コンパクトで軽量。<br />・保持機構付きタイプは、作動操作を維持させることが可能(ペダル奥の掛金を足先で押すと解除)。<br />【用途】<br />・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。<br />・複動エアシリンダ、エアチャックの作動。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
足踏み切替バルブ
0通常価格(税別):1,000円~

AirTAC(エアタック)
フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置
4.4通常価格(税別):2,064円

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ フットスイッチ
3.8通常価格(税別):2,984円~

トラスコ中山
切替弁(足踏み式)
0通常価格(税別):10,785円~

トラスコ中山
エアージェットフットバルブ エアースイッチ
4.5通常価格(税別):15,958円

ミスミ
ハンドバルブ BVHVU
4.6通常価格(税別):1,020円~

日本ピスコ
閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート
4.6通常価格(税別):826円~

ミスミ
小型切替バルブ-トグルタイプ-
4.7通常価格(税別):3,270円~

ミスミ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート-両ハンドルタイプ-
4.7通常価格(税別):1,450円~