メカニカル部品技術窓口
【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。・排気機能...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~0.7MPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
| 給油 | 要 ISO VG32(タービン油1種) |

| 型番 | チューブ外径 φD | B | L | φP | チューブエンド C | E | 質量 (g) | 有効断面積 (mm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | ||||||||
| MVP42 | 4 | 48.5 | 44.5 | 33 | 8 | 11 | 17.7 | 30 | 3 |
| MVP43 | 48 | 44 | 32.5 | 29 | |||||
| MVP62 | 6 | 48.5 | 44.5 | 33 | 10.5 | 11.6 | 18.3 | 32 | 5 |
| MVP63 | 48 | 44 | 32.5 | 31 | |||||
1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
メカニカルバルブ(ワンタッチ継手付メカニカルバルブ)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

(2)チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
2. 固定方法

(1)隔壁部締付け方法
メカニカルバルブのパネルマウントタイプは、隔壁部の六角ナットをスパナにて締付けます。
取付ける際は、締付けトルク2.5~3.5N・mで締付けてください。

(2)本体固定方法
メカニカルバルブのマイクロスイッチタイプとエアスイッチタイプは、樹脂本体に施してあります固定用穴を利用し、M3ネジにて固定します。
(取付用穴ピッチにつきましては、外形図をご参照ください。)
1. 空気圧機器の選定について
(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。
(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。
【特長】
・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。
・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。
・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。
・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。


日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
【特長】<br>・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。<br>・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。<br>・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。<br>・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ
4.5通常価格(税別):1,688円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式
5通常価格(税別):1,697円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
4.3通常価格(税別):1,989円~

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ
4.3通常価格(税別):3,106円~

AirTAC(エアタック)
メカニカルバルブ(2位置3ポート、3位置5ポート) CM3シリーズ
0通常価格(税別):711円~

SMC
5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズ
5通常価格(税別):6,105円~

SMC
マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ
4通常価格(税別):1,790円~

AirTAC(エアタック)
メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ
0通常価格(税別):1,349円~

SMC
3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ
4.5通常価格(税別):4,611円~