17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

手動弁、機械作動弁足踏弁5ポート

通常単価(税別)
18,27518,630
税込単価
20,10320,493
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

複動エアシリンダ、エアチャックの作動に使用可能な足踏み弁。【特長】・シンプルな構造とポペット形のシート...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

上面図(mm)

上面図(mm)

側面図(mm)

側面図(mm)

製品仕様

足踏み弁の外観

足踏み弁の外観

ダイヤフラム形独特の歯切れのよい切り換わりをし、弁シートも確実。
シンプルな構造とシート方式がポペット形なので、少々のゴミが入ってもカジリなどを起こさない、故障の少ない構造。長時間放置されても固着しない。
摺動部分がないため、無給油で使用可能。給油不完全によるトラブルも回避。
取り付け姿勢が自由。構造上、どの向きに取り付けても作動に支障なし。
コンパクトで軽量。
保持機構付きタイプは、作動操作を維持させることが可能(ペダル奥の掛金を足先で押すと解除)
複動エアシリンダ、エアチャックの作動、パイロットエアのON・OFFなどに最適。

主要部材質

  • 弁本体 アルミ合金(アルマイト)
  • 弁主軸 黄銅
  • ダイヤフラム 合成ゴム
  • カバー、ペダル 鋼

製品仕様

作動方式スプリングリターンスブリンクリターン
保持機能付
基本形式250-4F2503-4F250-4FL2503-4FL
項目配管接続口径Rc1/4Rc3/8Rc1/4Rc3/8
使用流体空気
使用圧力範囲 Mpa0~0.9
保証耐圧力 Mpa1.35
使用温度範囲
(雰囲気および使用流体)℃
5~60
流量
特性
音速コンダクタンスC
dm3/(s・bar)
3.0
有効断面積〔Cv值〕mm215〔0.76〕
バルブストローク mm1.6
給油不要
質量 kg1.61.7

注:音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

内部構造

平常状態

平常状態

作動状態

作動状態

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

保持機構

保持機構オプション

最小発注数量
3/8
保持機構付
保持機構付
1個
1/4
保持機構付
保持機構付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,630
( 20,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,275
( 20,103 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

複動エアシリンダ、エアチャックの作動に使用可能な足踏み弁。
【特長】
・シンプルな構造とポペット形のシート方式なため、故障の少ない構造。
・摺動部分がないため、無給油で使用可能。
・取り付け姿勢が自由。
・コンパクトで軽量。
・保持機構付きタイプは、作動操作を維持させることが可能(ペダル奥の掛金を足先で押すと解除)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
・複動エアシリンダ、エアチャックの作動。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁、機械作動弁足踏弁5ポートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q足踏み弁の解除方法について教えてください。
A
ペダル奥の掛金を足先で押すと解除します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動弁、機械作動弁足踏弁5ポート
足踏み切替バルブ 2ポート
フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置
フートバルブ 4Fシリーズ
2方向切替バルブ ON・OFFバルブ
エアージェットフットバルブ エアースイッチ
メーカーコガネイミスミAirTAC(エアタック)TAIYO(太陽鉄工)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,275-4,6602,06421,421 -5,53815,958
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目
本体形状ペダル形足踏み切替ペダル形ペダル形ペダル形ペダル形
ポート数5ポート23ポート4ポート2ポート2ポート
ポジション数・弁機能2位置エキゾースト2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置方向切換2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ
切換操作足踏み足踏みフットスイッチフットスイッチ手動足踏み兼用フットスイッチ
配管口の種類RcRcRc(R)Rc(R)RcRc
よく一緒に購入される商品

足踏み切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト