17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

手動弁、機械作動弁足踏弁2、3ポート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能

ペダルで簡単に切換可能な足踏み切替バルブです。【特長】・保持機構付は、作動状態...

詳細情報を確認する
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

2,3ポートの寸法図

2,3ポート

2,3ポートの寸法図2

2,3ポート

製品仕様

項目作動方式
スプリングリターンスプリングリターン
保持機構付
基本型番
250F250FL
配管接続口径Rc1/4Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0~0.9
保証耐圧力 MPa1.35
使用温度範囲 ℃
(雰囲気および使用流体)
5~60
流量
特性
音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)3.0
有効断面積[Cv値] mm215[0.76]
バルブストローク mm1.6
給油不要
質量kg1.01.6
注文仕様・・・・・・注文記号2ポート・・・・・・-2
常時開・・・・・・-11

注:音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

表示記号

表示記号

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ポート数

ポジション数・弁機能

保持機構

排気方式

仕様オプション

保持機構オプション

最小発注数量
3ポート
2位置ノーマルクローズ
-
単独排気
ノーマルクローズ
なし
1個
3ポート
2位置ノーマルクローズ
保持機構付
単独排気
ノーマルクローズ
保持機構付
1個
2ポート
2位置ノーマルクローズ
保持機構付
-
ノーマルクローズ
保持機構付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,153
( 13,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,941
( 14,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,816
( 15,198 )
9日目

詳細情報

基本情報

ペダルで簡単に切換可能な足踏み切替バルブです。
【特長】
・保持機構付は、作動状態を保持させることができ、ペダルの奥の掛金を足先で押すと解除します。
・作動が確実で、故障の少ない構造です。コンパクトで軽量です。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
・複動エアシリンダ、エアチャックの作動。
・パイロットエアのON、OFF。(ダブルエアパイロット弁)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁、機械作動弁足踏弁2、3ポートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
急な安全対策
5
満足度:5.0
緊急の安全対策で翌日までにフットスイッチをカバー付きに変更しなければいけなかった。当日発送だったので翌日に対策できました...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
A
継手、継手用チューブ、マフラが必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動弁、機械作動弁足踏弁2、3ポート
足踏み切替バルブ 2ポート
2方向切替バルブ ON・OFFバルブ
エアージェットフットバルブ エアースイッチ
手動弁、機械作動弁足踏弁5ポート
フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置
メーカーコガネイミスミトラスコ中山トラスコ中山コガネイAirTAC(エアタック)
通常価格12,153-4,6605,53815,95818,275 -2,064
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体形状ペダル形足踏み切替ペダル形ペダル形ペダル形ペダル形
切換操作足踏み足踏み手動足踏み兼用フットスイッチ足踏みフットスイッチ
配管口の種類RcRcRcRcRcRc(R)
配管ねじの呼び1/4Rc1/41/41/4--
配管の種類と方向ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面
よく一緒に購入される商品

足踏み切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト