17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

制御機器 TACエアバルブラインレバー形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

外形図

3Vの寸法図

3V

4Vの寸法図

4V

3VRの寸法図

3VR

4VRの寸法図

4VR

4PPXの寸法図

4PPX

 

製品仕様

流量特性(3ポート)

流量特性(3ポート)

流量特性(5ポート)

流量特性(5ポート)

シリンダ駆動速度

シリンダ駆動速度

条件

条件

  1. 1.負荷は上向きにかける(垂直方向)
  2. 2.供給圧力0.5MPaで駆動させる
  3. 3.内径4mmのチューブを使用し配管の長さは50cmとする

 

項目型番
3V3VR4V4VR4PPX
操作方式ピンレバー押引
ボタン
保持形
保持形スプリング
リターン形
保持形スプリング
リターン形
ポート数33
(常時閉)
5
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲MPa0~0.9
保証耐圧力MPa1.35
使用温度範囲
(雰囲気および使用流体)
0~60
流量特性音速コンダクタンスC

dm3/(s・bar)

0.360.5
有効断面積〔Cv値〕 mm21.8〔0.08〕2.5〔0.12〕
取付方向自由
バルブストロークmm2.4
(予備ストローク 0.8、本ストローク 0.8、オーバストローク 0.8)
使用グリスNSF H1グレード
給油要{タービン油1種〔ISO VG32〕相当品}
質量g306668
標準付属品ロックナット(110-21A)
ロックワッシャ(100-35)
各1個

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ポート数

ポジション数・弁機能

切換操作

有効断面積

(mm2)

保持機構

押ボタンの種類

形式

最小発注数量
3ポート
2位置ノーマルクローズ
ピンレバー
1.8
保持機構付
-
保持形
1個
3ポート
2位置ノーマルクローズ
ピンレバー
1.8
-
-
リターン形
1個
5ポート
2位置エキゾースト
押ボタン
2.5
保持機構付
平長頭
保持形
1個
5ポート
2位置エキゾースト
ピンレバー
2.5
保持機構付
-
保持形
1個
5ポート
2位置エキゾースト
ピンレバー
2.5
-
-
リターン形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,052
( 4,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,052
( 4,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,034
( 6,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,403
( 7,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,403
( 7,043 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意したバルブ。
【特長】
・TACシリーズには、小形エアバルブとその周辺機器のほとんどすべてが揃っている。
・小形エアシリンダの操作や簡単な空気圧制御回路の構成が簡単に可能。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器 TACエアバルブラインレバー形のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ワークの位置合わせ時に使用しています
5
満足度:5.0
ワークの位置合わせにエアシリンダを使用しています。ワークの位置合わせに手間取るとエアシリンダが1工程分往復するため、ワー...もっと読む
0人が参考にしています。
吸着する機器の継手として
4
満足度:4.0
今まで使用実績があり、問題などがなかったので新規の機器に取り付けるために購入しました。長年利用していますが、安定して使う...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qレバー形バルブのバリエーションはありますか。
A
TACバルブは基本となるバルブに押しボタン等などを組み合わせて使用します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御機器 TACエアバルブラインレバー形
制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブ
手動弁 VLM15シリーズ セレクトボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)
手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ
機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)
手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ
メーカーコガネイコガネイCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格4,052-3,085 -3,6595,6583,3265,560
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体形状ピン形ブロック縦形マイクロスイッチタイプブロック縦形マイクロスイッチタイプブロック縦形
配管ねじの呼びM5M51/81/4M51/8
配管口の種類MMRcRcMRc
配管の種類と方向ダイレクト底面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト底面ダイレクト側面
取付方法パネル取付パネル取付底面側面側面側面
よく一緒に購入される商品

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト