メカニカル部品技術窓口
コンパクトな設計でセルフリリーフ形の手動切替バルブ。【特長】・ノンリリーフ形(準標準品)を用意。・空気...
詳細を確認
34A

34AS

原理図

34AL

34AR

原理図

34B

34C

34F

34T

ABN100K

ABN300K

ASN300K
| 型番 | 名称 | 仕様 | 材質 | 質量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34A | エアパイロット(中圧)形 | 最高使用圧力:0.9MPa 保証耐圧力:1.35MPa 給油:要 | 本体:黄銅(ニッケルめっき) | 29g | パイロット口に空気圧信号を受けるとバルブは切り換わります。 |
| 34AL | エアパイロット(低圧)形 | 最高使用圧力:0.9MPa 保証耐圧力1.35MPa 給油:要 | 本体:黄銅(ニッケルめっき) | 90g | パイロット口に空気圧信号を受けるとバルブは切り換わります。 |
| 34AS | エアパイロット スナップアクション形 | 使用圧力範囲:0.22~0.9MPa 作動圧力:0.25±0.03MPa 保証耐圧力:1.35MPa 給油:要 | 本体:黄銅(ニッケルめっき) | 132g | このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り換えます。 タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。 |
| 34AR | エアパイロット セルフリターン形 | 使用圧力範囲:0.27~0.9MPa 作動圧力:0.27MPa 保証耐圧力:1.35MPa 給油:要 | 本体:黄銅(ニッケルめっき) | 122g | このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。 保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。 主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。 エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。 |
| 34B | ボールカム形 | - | 本体:黄銅(ニッケルめっき) ボール:硬鋼(クロームめっき) | 15g | ストロークは基本バルブのストロークと同じです。 バルブに取り付けるときは、ロックワッシャ(100-35)で適当なスペースを与えてください。 |
| 34C | ローラカム形 | - | レバー:軟鋼(亜鉛めっき) ローラ:ナイロン | 15g | ストロークは基本バルブのストロークの2倍です。 |
| 34F | 足、肘、手操作形 | - | 軟鋼(亜鉛めっき) | 300g | バルブは、中のブラケットにロックナットとロックワッシャで取り付けます。 バルブは、別売です。 |
| 34T | 指先操作形 | - | 軟鋼(亜鉛めっき) | 17g | 指先で軽く操作する時に使うレバータイプのアクチュエータです。 |
| ABN100K | 押ボタン形(平形) | ボタンの色:赤、黒、緑の3色のボタンを標準付属 | - | 62g | 電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてφ30です。 セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。 |
| ABN300K | 押ボタン形(きのこ形) | ボタンの色:黒色(標準) | - | 75g | |
| ASN300K | セレクト形 | ボタンの色:黒色 | - | 76g |
| 組合せバルブ | 空気圧力(MPa) | 空気圧力(メイン)(MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34A | 34AL | |||||
| 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
| 2P | 0.4(0.25) | 0.54(0.26) | 0.72(0.29) | 0.07(0.05) | 0.1(0.05) | 0.12(0.06) |
| 3P | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 4P | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | ||
| 4PP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | ||
| ES | - | 0.03 | ||||
注: ( )は2(A)ポートを大気開放した場合です。
| 組合せバルブ | 空気圧力(MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34B | 34C | |||||
| 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
| 2P | 29.4(19.6) | 44.1(21.6) | 63.7(23.5) | 13.7(9.8) | 19.6(11.8) | 27.5(14.7) |
| 3P | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 9.8 | 12.7 | 14.7 |
| 4P | 19.6 | 21.6 | 23.5 | 9.8 | 11.8 | 13.7 |
| 4PP | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
| ES | 4.9 | 2.9 | ||||
注: ( )は2(A)ポートを大気開放した場合です。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、
厳しい検査を経て商品開発した製品です。
コンパクトな設計でセルフリリーフ形の手動切替バルブ。
【特長】
・ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
・空気圧回路の構成、制御が簡単にでき、機械装置の小形化を図れる。
・基本バルブとバルブ操作用アクチュエータの組合せが可能。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型切替バルブ-トグルタイプ-
4.7通常価格(税別):3,270円~

ミスミ
手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-
4.4通常価格(税別):5,090円

ミスミ
チエンジバルブ
5通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
手動切替バルブ パネルマウントタイプ
3.8通常価格(税別):4,270円~

ミスミ
手動切替バルブ グリップタイプ
4.8通常価格(税別):5,960円~

コガネイ
制御機器 TACエアバルブラインレバー形
4.5通常価格(税別):4,052円~

ミスミ
小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-
3.5通常価格(税別):3,120円~

CHELIC(チェリック)
手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)
5通常価格(税別):2,919円

ミスミ
手動切替バルブ レバータイプ
4通常価格(税別):6,490円~