17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

制御機器TAC2エアバルブ押ボタン形

  • 切換操作
    押ボタン
  • 本体形状
    ブロック縦形
  • 配管ねじの呼び
    1/8
  • 有効断面積 (mm2)
    5.5
  • 押ボタンの種類
    平長頭
  • 取付方法
    パネル取付
  • 排気方式
    単独排気
  • 操作部の色
    シルバー
  • 保持機構オプション
    なし
  • 配管口の種類詳細
    Rc

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

外形図

31Pの寸法図 質量 : 55g

31P

41Pの寸法図 質量 : 70g

41P

41PPの寸法図 質量 : 75g

41PP

製品仕様

配管方法により次のような使い方ができる。

31P

項目31P
2ポート常時閉形3(R)ポートプラグ
2ポート常時開形1(P)ポートプラグ
3ポート常時閉形1(P)ポートをINとして使う。
3ポート常時開形3(R)ポートをINとして使う。
デバイダ弁(分配弁)2(A)ポートをINとし、1(P)ポートと3(R)ポートをOUTとして使う。
セレクタ弁(2圧切換弁)1(P)ポートと3(R)ポートを、それぞれ圧力の異なるINとして使う。
質量55g

41P、41PP

項目型番
41P41PP
5ポート2(B)ポートにプラグすれば、3ポートNC(常時閉形)となり、4(A)ポートにプラグすれば、3ポートNO(常時開形)となります。また、4(A), 2(B)ポートをINとしても使用できます。2(B)ポートにプラグすれば、3ポートNC(常時閉形)となり、4(A)ポートにプラグすれば、3ポートNO(常時開形)となります。
スピードコントローラ内蔵可能。(型番41P-70)
スピードコントローラを外してマフラ(形式150-30A・別売)を取り付けることができます。
内蔵可能(型番41PP-70)
スピードコントローラを外してマフラ(形式150-30A・別売)を取り付けることができます。
質量70g75g

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ポート数

ポジション数・弁機能

配管の種類と方向

保持機構

仕様オプション

最小発注数量
3ポート
2位置ノーマルクロース゛オーフ゜ン共用
ダイレクト底面
-
-
1個
5ポート
2位置エキゾースト
ダイレクト側面
-
-
1個
5ポート
2位置エキゾースト
ダイレクト側面
-
スピードコントローラ内蔵可能
1個
5ポート
2位置エキゾースト
ダイレクト側面
保持機構付
-
1個
5ポート
2位置エキゾースト
ダイレクト側面
保持機構付
スピードコントローラ内蔵可能
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,053
( 6,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,218
( 7,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,250
( 9,075 )
3日目
8,814
( 9,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,408
( 10,349 )
3日目

詳細情報

基本情報

空気圧回路の構成、制御が簡単にできる手動切替バルブ。
【特長】
・コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意
・空気圧回路の構成、制御が簡単にでき、機械装置の小形化を図れる
・基本バルブとバルブ操作用アクチュエータの組み合せが可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器TAC2エアバルブ押ボタン形のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
手元制御用スイッチとして
2
満足度:2.0
射出成型機付帯の製品冷却やダスター用空圧回路に対し手元制御用スイッチとして使用しています。製品自体の性能にはおおむね満足...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様の貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。耐久面につきましては、メーカーへも共有し今後の改善に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QTACバルブは組み合わせしないと使用できないのか。
A
組み合わせしても単独でも使用できます。単独の場合は基本バルブシリーズとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御機器TAC2エアバルブ押ボタン形
手動弁 VLM20シリーズ 大丸ボタンタイプ
手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ
手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)
手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)
手動弁 VLM15シリーズ インターロックボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)
メーカーコガネイCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格6,053-3,9755,5603,395 -3,190 -3,898
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜9日目〜
切換操作押ボタン押ボタン押ボタン押ボタン押ボタン押ボタン
本体形状ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形マイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプ
配管ねじの呼び1/81/41/81/81/81/8
有効断面積(mm2)5.53312777
押ボタンの種類平長頭マッシュルーム形マッシュルーム形マッシュルーム形マッシュルーム形マッシュルーム形
よく一緒に購入される商品

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト