17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

2ポート弁 クイックバルブ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能

【特長】・ストレート流路で大きな有効断面積。・難燃性樹脂を標準で採用(UL94...

詳細情報を確認する
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレート流路で大きな断面積。難燃性樹脂を標準で採用

2QVの外観

2QVの外観

2QVのJIS記号

2QVのJIS記号

項目2QV
使用流体空気
最高使用圧力MPa1.0
最低使用圧力kPa−100(注1)
耐圧力MPa1.5
流体温度0~60
周囲温度0~60
切替角度°90
使用チューブソフトナイロンチューブ(チューブF−15※※)
ウレタンチューブ(チューブU−95※※、NU-※※)
取付姿勢任意

仕様
注1 : ウレタンチューブ(U−95※※、NU−※※)にて真空で使用する際はインサートリングを使用。
注2 : 潤滑剤を使用しているので、禁油処理仕様は製作できない。

 

内部構造

内部構造

2ポート弁(2QVシリーズ)の使用例

2ポート弁(2QVシリーズ)の使用例
エアブロー回路のストップ弁に

 

品番部品名称材質
1回転軸ポリブチレンテレフタレート(UL94V−0相当)
2ストッパ黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) ※1
ステンレス ※2
3リング
4Oリングニトリルゴム
5ニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
6Oリングニトリルゴム
7パッキンニトリルゴム
8チャックホルダポリエーテルイミド
9チャックステンレス
10アウターリング黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
11プッシュリングポリブチレンテレフタレート(UL94V−0相当)
12本体ポリブチレンテレフタレート(UL94V−0相当)

部品リスト

  • ※ 1 : 外形寸法図 A寸法が、“18”の機種の材質。
  • ※ 2 : 外形寸法図 A寸法が、“22”の機種の材質。

2ポート弁(2QVシリーズ)の作動説明

閉状態

閉状態

開状態

開状態

型番リスト

表示件数

接続チューブ径

配管口の種類

配管ねじの呼び

有効断面積【区分】

(mm2)

有効断面積

(mm2)

発塵防止

接続口径IN側

接続口径OUT側

最小発注数量
φ4
ワンタッチ配管
-
5以下
4.2
なし
Φ4
Φ4
1個
φ4
ワンタッチ配管
-
5以下
4.2
発塵防止
Φ4
Φ4
1個
φ4
[Rc(R)] R
1/8
5以下
3.5
なし
Φ4
R1/8
1個
φ4
[Rc(R)] R
1/8
5以下
3.5
発塵防止
Φ4
R1/8
1個
φ6
ワンタッチ配管
-
~10
9.3
なし
Φ6
Φ6
1個
φ6
ワンタッチ配管
-
~10
9.3
発塵防止
Φ6
Φ6
1個
φ6
[Rc(R)] R
1/8
~10
9.3
なし
Φ6
R1/8
1個
φ6
[Rc(R)] R
1/4
~10
9.3
なし
Φ6
R1/4
1個
φ8
ワンタッチ配管
-
~20
17.5
なし
Φ8
Φ8
1個
φ8
ワンタッチ配管
-
~15
10.2
なし
Φ8
Φ8
1個
φ8
[Rc(R)] R
1/4
~15
10.2
なし
Φ8
R1/4
1個
φ6
[Rc(R)] R
1/8
~10
9.3
なし
R1/8
Φ6
1個
φ6
[Rc(R)] R
1/4
~10
9.3
なし
R1/4
Φ6
1個
φ8
[Rc(R)] R
1/4
~15
10.2
なし
R1/4
Φ8
1個
-
[Rc(R)] R
1/4
~10
9.5
なし
R1/4
R1/4
1個
φ10
ワンタッチ配管
-
~30
22.5
なし
Φ10
Φ10
1個
-
[Rc(R)] R
3/8
~30
21.4
なし
R3/8
R3/8
1個
φ12
ワンタッチ配管
-
~30
22.5
なし
Φ12
Φ12
1個
-
[Rc(R)] R
1/2
~30
21.4
なし
R1/2
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,733
( 1,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,349
( 2,584 )
19日目
1,453
( 1,598 )
30日目
2,565
( 2,822 )
19日目
1,685
( 1,854 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,422
( 2,664 )
5日目
1,453
( 1,598 )
4日目
1,478
( 1,626 )
4日目
1,643
( 1,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,638
( 1,802 )
3日目
1,453
( 1,598 )
4日目
1,478
( 1,626 )
4日目
1,638
( 1,802 )
4日目
1,643
( 1,807 )
5日目
1,643
( 1,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,824
( 2,006 )
4日目
1,989
( 2,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,987
( 2,186 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート流路で大きな有効断面積。
・難燃性樹脂を標準で採用(UL94規格V-0相当)。
・オプションのブラケットでマニホールドが可能。
・2ポート弁、3ポート弁をラインナップ。
【用途】
・機器への空気圧入力を開閉する際に。
・ハンドバルブとして使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポート弁 クイックバルブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
改善に使用しています
4
満足度:4.0
既存設備のエアー系を強制的に開閉し使い勝手を良くするためにこの商品を選定しました。社内ではこのメーカー品を良く使っている...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qマニホールド設置した際に、手動操作が行いにくいのですが。
A
省スペース優先でマニホールド設置される場合は、手動での操作が若干行いにくくなります。
つまみ上部の“−”を使用してドライバ等で操作することをおすすめします。
Q真空で使用できますか?
A
使用可能です。ウレタンチューブ(U-95□□、NU-□□)にて真空で使用する際はインサートリングを使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ポート弁 クイックバルブ
3ポート弁 クイックバルブ
ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ
残圧抜き3ポート弁 VHS400・500
コントロールバルブ エア抜き弁 BZX
フィンガ弁 PHVシリーズ
メーカーCKDCKDAirTAC(エアタック)SMCコスメックAirTAC(エアタック)
通常価格1,453-1,435 -685 -3,736 -6,170 -644 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目在庫品1日目
ポート数2ポート3ポート3ポート3ポートその他2ポート
切換位置数2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズその他2位置ノーマルオープン
本体形状ワンタッチ継手形ワンタッチ継手形ピン形その他その他ワンタッチ継手形
切換操作つまみつまみその他手動レバーその他つまみ
配管の種類と方向ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面その他ダイレクト側面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト