メカニカル部品技術窓口
インデックステーブルなどの回転部の分配管に最適な多回路ロータリブロック。【特長...
詳細情報を確認する単位:mm

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.9MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結なきこと) |
| メートルネジ | M5×0.8、M6×1 |
|---|---|
| 管用テーパネジ | R1/8 |


| 型番 | R1 | R2 | R3 | A | B | L | φP | J | S | E | □H1 | □H2 | φd | F | P | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB4-M5 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8深さ6 | 13 | 71 | 55 | 23 | 10 | 12.5 | 8 | 21 | 32 | 4.5 | 24 | 8 | 2 |
| RB4-01 | Rc1/8 | Rc1/8 | M6×1深さ10 | 18.5 | 91 | 70 | 38 | 12.5 | 16 | 10.5 | 35 | 50 | 5.5 | 38 | 7 | 3 |
| RB6-M5 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8深さ8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RB6-M6 | M6×1 | M6×1 | M6×1深さ8 | |||||||||||||
| RB8-M5 | M5×0.8 | M5×0.8 | M6×1深さ10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RB8-M6 | M6×1 | M6×1 |
| 型番 | 質量※1(g) | 許容回転数(min-1) | 回転トルク(N・m) | 有効断面積(mm2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| φ4(直径4mm)継手使用時 | φ6(直径6mm)継手使用時 | ||||
| RB4-M5 | 190 | 140 | 0.5 | 2.6 | 3 |
| RB4-01 | 630 | 110 | 0.5 | 3.1 | 6.6 |
| RB6-M5 | 460 | 100 | 1.0 | 3.1 | 3.4 |
| RB6-M6 | 430 | 3.0 | 4.7 | ||
| RB8-M5 | 950 | 70 | 1.0 | 3.3 | 3.9 |
| RB8-M6 | 940 | 3.0 | 5.2 | ||
インデックステーブルなどの回転部の分配管に最適な多回路ロータリブロック。
【特長】
・1台で4回路、6回路、8回路を確保。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロータリマニホールド 簡易タイプ
3通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
エア・水圧・油圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-
4.7通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-
4.6通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
4.4通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-
4.6通常価格(税別):1,620円~

ミスミ
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ
4.6通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
油圧・水圧用ブロックターミナル -L字穴タイプ- ピッチ固定
4.4
ミスミ
配管マニホールド 1方向 片端おねじ・片端めねじ
4.2通常価格(税別):2,410円~

ミスミ
油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横不貫通穴-
4.8