17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • リール幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チューブリール

未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

チューブ専用リール チューブリール:関連画像

製品仕様

チューブ専用リール チューブリール:関連画像
チューブ専用リール チューブリール:関連画像

リール幅

型番TR-075TR-100TR-160TR-200
適合チューブ径ミリサイズφ4、φ6mmφ8mmφ10mmφ12mm、φ16mm
インチサイズφ1/8、φ5/32、φ3/16、φ1/4φ5/16φ3/8φ5/8、φ1/2
使用温度範囲-10~+50℃

規格表

単位:mm
型番LB1B2質量
(g)
TR-0757597911,248
TR-1001001221161,270
TR-1601601821761,318
TR-2002002222161,357

注意・禁止事項

  • 上の写真は、実際にチューブを巻いたときのイメージであり、チューブは付属されていませんのでご注意ください。
  • 本製品へチューブ以外の重量物を装填しないでください。リールが破損し重量物の落下の恐れがあります。
  • 本製品は、使用温度範囲(-10~+50℃)を超える環境下での使用はしないでください。製品の変形、分解、破損などの危険性があります。
  • 本製品は樹脂製ですので、取り扱いには十分に注意してください。

型番リスト

表示件数

リール幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
75
10
1個
160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,441
( 4,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,848
( 4,233 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブの補充・交換が簡単。
・チューブ径に合わせて、4種類のリール幅を用意。
・環境負荷の低減化に成功。
・リールが繰り返し使用でき、廃棄物が削減できます。
・オール樹脂製チューブリールです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブリールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社製品にも利用可能ですか?
A
本製品は、弊社のチューブ専用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブリール
チューブクリップ
チューブ結束バンド
スパイラルチューブ用ホースジョイント
ソフトチューブ用インサート
チューブリリース工具 TGシリーズ
メーカー日本ピスコミスミ日本ピスコミラック光学ミスミSMC
通常価格3,848--141 -3,418150 -1,470 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品-関連部品関連部品
関連部品種類チューブリール結束用部材結束用部材-插入件チューブリリース

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト