17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コネクタ コネクタバンド

通常単価(税別)
20
税込単価
22
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

複数のコネクタの使用にお使いください【特長】・コネクタで複数のチューブ脱着が一度に行えます。・コネクタ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)

規格表

コネクタ コネクタバンド 規格表01

選定サポート情報

注文例

コネクタ コネクタバンド 選定01

型番リスト

表示件数
型番

形状

発注コード

RoHS?最小発注数量
H型
442-7947
10
20個
T型
442-7955
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

複数のコネクタの使用にお使いください

【特長】
・コネクタで複数のチューブ脱着が一度に行えます。
・コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ コネクタバンドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管コネクタの連結
4
満足度:4.0
配管コネクタの連結で使用しました。 金額のわりに沢山入っているので コネクタの付属品にしてくれてもいいのでは。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ コネクタバンド
チューブリリース工具 TGシリーズ
エアチューブブラケット Zタイプ1
【クリーン洗浄品】チューブクリップ
【クリーン洗浄品】ソフトチューブ用インサート
スパイラルチューブ用ホースジョイント
メーカー日本ピスコSMC岩田製作所ミスミミスミミラック光学
通常価格201,470 -1,059 ---3,418
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目3日目〜3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品-
関連部品種類結束用部材チューブリリースブラケット結束用部材插入件-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト