17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

インサートリング【10個入り】

通常単価(税別)
162801
税込単価
178881
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・チューブの寸法変化を内側から防止。・極端に柔らかいチューブでもチューブフィッティングに使用可...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 仕様変更となりました、詳細はこちらから御確認下さい。
    旧仕様は完売しております。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インサートリング 外形図

製品仕様

適用サイズ ミリサイズ

記号 042506400860106510751080
外径(mm) φ4φ6φ8φ10
内径(mm) φ2.5φ4φ6φ6.5φ7.5φ8
記号12801290 1613 
外径(mm)φ12 φ16
内径(mm)φ8φ9 φ13
  • ※ 適用チューブサイズ一覧表につきましては、カタログを参照してください。

外観

インサートリング 外観

規格表

型番適用チューブ
外径×内径(φ)
φD1φD2B板厚質量(g)
WR03203×222.3180.20.2
WR04254×2.52.53180.20.2
WR06406×444.518.50.20.35
WR08508×555.5200.20.45
WR08608×666.5200.20.6
WR106510×6.56.57220.20.7
WR107510×7.57.58220.20.8
WR108010×888.5250.21
WR128012×888.5250.20.9
WR129012×999.5250.21.15
WR121012×101010.5250.21.4
WR161116×111113.5270.21.9
WR161316×131313.5270.21.9
WR3/16-304.76×2.9933.5190.20.3
WR1/4-426.35×4.154.24.718.50.20.5
WR1/4-466.35×4.574.64.918.50.20.5
WR3/8-609.53×5.9966.5220.20.8
WR3/8-709.53×6.9977.5220.20.9
WR1/2-8512.7×8.58.59250.21.1
WR1/2-9612.7×9.569.610250.21.5

※インサートリングの材質には、SUS304を使用しております。

使用例

インサートリング 使用例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ 内径

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4
φ2.5
378-3600
10
6パック

10個入り

6
φ4
378-3618
10
6パック

10個入り

8
φ5
378-3626
10
6パック

10個入り

8
φ6
378-3634
10
6パック

10個入り

10
φ6.5
378-3642
10
4パック

10個入り

10
φ7.5
378-3651
10
4パック

10個入り

12
φ8
378-3669
10
4パック

10個入り

12
φ9
378-3677
10
4パック

10個入り

16
φ13
-
10
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
801
( 881 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブの寸法変化を内側から防止。
・極端に柔らかいチューブでもチューブフィッティングに使用可能。
・※ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ず使用してください。
【用途】

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 仕様変更となりました、詳細はこちらから御確認下さい。
    旧仕様は完売しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートリングのレビュー
4.6平均満足度:4.621件のレビュー
温水配管用
5
満足度:5.0
ポリウレタンチューブをワンタッチ継手チューブフィッティングにさして使用します。 長期間使用しているとチューブのOリングが...もっと読む
4人が参考にしています。
水冷PCで使用
5
満足度:5.0
水冷PCの配管に使っています。柔らかいチューブがフィッティング内で変形しないために使います。水漏れは致命的なのでこれを使...もっと読む
2人が参考にしています。
試験装置
5
満足度:5.0
シリコンチューブに使用しワンタッチ継手に挿入し使用しています。何の問題も無く使用できております。長期間の使用でも問題無い...もっと読む
1人が参考にしています。
チューブに利用
4
満足度:4.0
ウレタンチューブに利用しました。 破損なく長年使用できています。
0人が参考にしています。
金型部品として使用
3
満足度:3.0
今まで購入・使用したことがなかったのですが、品質的に問題もなく価格も安かったので今後も使う場合は同じ品物を選択させて頂き...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qインサートリングを他社のチューブに使用することはできますか?
A
インサートリング(WR)は、弊社チューブシリーズへの接続を前提に設計・開発された商品となります。他社のチューブで使用した場合、同サイズであってもチューブの公差などにより差し込めない、または抜けが発生する可能性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートリング
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ スパッタカバー
タッチコネクターファイブ カップリングプラグPN
チューブカプラ KCシリーズ 接続用ストレートプラグ KCH
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形円タイプ-
一般配管用 チューブフィッティング ユニオンエイ
メーカー日本ピスコSMC千代田通商SMCミスミ日本ピスコ
通常価格162-200438 -495 -170 -300 -
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手関連部品タッチコネクターワンタッチ・管ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト