メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 結束チューブ本数(本)

    ~mm
  • 外径 D(㎜)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

チューブホルダ THシリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
203
税込単価
223
通常出荷日:7日目

さまざまな用途で使用できる結束が容易なホルダ。【特長】・複数のチューブを簡単に結束可能なホルダ。・NC...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TH4-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TH4-4の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
ブラケット
結束チューブ本数(本)
4
外径 D(㎜)
4

商品情報

外形図

チューブホルダの寸法図

規格表

形式結束本数H
使用チューブ外径
B1B2JLE1E2tW1W2質量
g
TH4-22429.112.54.19.96.53.31.2630.3
TH6-2634.1146.113.98.54.31.20.3
TH8-2838.1158.118.110.95.51.40.5
TH10-21044.11710.122.313.36.71.6840.9
TH12-21248.11812.126.415.57.81.71.1
TH4-33433.212.54.1146.53.31.2630.4
TH6-3640.2146.1208.54.31.20.5
TH8-3846.2158.126.210.95.51.40.7
TH4-44437.312.54.118.16.53.31.2630.4
TH6-4646.3146.126.18.54.31.20.6
TH8-4854.3158.134.310.95.51.40.8
TH10-41064.31710.142.513.35.71.6841.6
TH12-41272.31812.150.615.57.81.73

商品特長詳細

複数のチューブを簡単に結束可能

使用例

チューブホルダの取り付け例

チューブホルダの取り付け例
ねじによる固定が可能。※不要時には取り除ける。

 

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数
型番
TH4-4

結束チューブ本数

(本)

外径 D

(㎜)

最小発注数量
4
4
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203
( 223 )
7日目

詳細情報

基本情報

さまざまな用途で使用できる結束が容易なホルダ。
【特長】
・複数のチューブを簡単に結束可能なホルダ。
・NCU仕様としても使用可能。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 発注数量単位10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブホルダ THシリーズの型番TH4-4のページです。 型番TH4-4に関する仕様情報を記載しております。
チューブホルダ THシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアーチューブの取り纏め
4
満足度:4.0
チューブの配管取り回しが1列に並べることが出来て美しく仕上がります。 上からワンタッチで開閉でき、チューブの取付・取外し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qチューブ4本以上を結束したいのですが、どうすればよいですか?
A
複数購入して頂き、組み合わせてお使い下さい。
Q取り付け穴は必要ないのですが。
A
不要時は取り除くことができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブホルダ THシリーズ
マルチチューブホルダ TMシリーズ
マルチホルダ TMA シリーズ
チューブリリース工具 TGシリーズ
2層チューブストリッパー TKSシリーズ
ソフトチューブ用インサート
メーカーコガネイSMCSMCSMCSMCミスミ
通常価格203165 -445 -1,470 -1,663150 -
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類ブラケットチューブホルダーチューブホルダーチューブリリースチューブストリッパー插入件

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト