17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

エスケープメント

通常単価(税別)
31,62544,179
税込単価
34,78848,597
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

エスケープメントを使えば、連続的に流れてくるワークピースの分離が簡単にできます。【特長】・部品や製品を...

詳細を確認
  • センサ仕様については下記をご確認ください。
    センサZE135はこちら
    センサZE155はこちら
    センサZE235はこちら
    センサZE255はこちら
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

連続的に流れてくるワークの簡単分離 エスケープメント

エスケープメント:関連画像

マシンエンジニアリングのエスケープメントはたった1つのロータリアクチェータで2本のスライダを作動する新しい方式です。

シリンダ2本の機構に比べ部品点数が1/2へ削減できるので
メリット1 リーズナブル(2万円代~)
メリット2 省スペースでのワーク分離
など多くのメリットをご提供できます。

使用事例

コンベヤ・パレット上での分離事例などを動画と絵でご紹介

ピック&プレイス機構における分離

エスケープメント:関連画像

手動動作での分離イメージ

エスケープメント:関連画像

コンベア上のワーク分離

1アクションで正確な分離作業を行います。

エスケープメント:関連画像

シュートにおけるワークの分離

ハンドル付なのでエアOFFでも手動調整ができます。

エスケープメント:関連画像

パレットの分離

X9706Bはガイドを本体前後両端に組み込み。高剛性です。

エスケープメント:関連画像

トレーピッチフィード

パレットを1ピッチごと送ることができます。
工夫次第で用途が広がります。

エスケープメント:関連画像

基本動作説明

(2)と(4)の動作で、2本のスライダが最前進位置で平行に並んで一時停止するのがポイント! ワークの流れを確実に止めて分離します。

エスケープメント:関連画像

エスケープメントがご提供できるメリット

  1. メリット1 リーズナブルな装置の実現

    シリンダ2本の機構に比べ部品点数1/2へ削減できるので、価格が2万円台からと非常にリーズナブルです。

  2. メリット2 省スペースでのワーク分離と簡単制御

    1つのロータリアクチュエータで2本のスライダが作動するので、省スペース化とシステムのシンプル化を実現。 バルブ1個で簡単に制御可能です。

    エスケープメント:関連画像

  3. メリット3 ショックレスでワークにやさしい

    ロッキングカム機構によってスライダモーションのショックを吸収します。
    (マイクロタイプ)

    エスケープメント:関連画像

  4. メリット4 豊富なラインナップでワークに合わせた幅広い用途に対応

    小物ワークに最適な「マイクロ」タイプ。大物ワークやパレットに最適な「高剛性」タイプ。
    30年の実績のスタンダードタイプの3種類から用途に合った仕様を選べます。

    エスケープメント:関連画像

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

センサ数

(ヶ)

センサ仕様

モデル種類

最小発注数量
5
なし
なし
ベーシックモデル
1個
5
なし
なし
センサ付モデル
1個
5
1
ZE135A
センサ付モデル
1個
5
1
ZE135B
センサ付モデル
1個
5
1
ZE155A
センサ付モデル
1個
5
1
ZE155B
センサ付モデル
1個
5
2
ZE135A
センサ付モデル
1個
5
2
ZE135B
センサ付モデル
1個
5
2
ZE155A
センサ付モデル
1個
5
2
ZE155B
センサ付モデル
1個
5
なし
なし
コネクトモデル
1個
18
なし
なし
センサ付モデル
1個
18
1
ZE135A
センサ付モデル
1個
18
1
ZE135B
センサ付モデル
1個
18
1
ZE155A
センサ付モデル
1個
18
1
ZE155B
センサ付モデル
1個
18
1
ZE235A
センサ付モデル
1個
18
1
ZE235B
センサ付モデル
1個
18
1
ZE255A
センサ付モデル
1個
18
1
ZE255B
センサ付モデル
1個
18
2
ZE135A
センサ付モデル
1個
18
2
ZE135B
センサ付モデル
1個
18
2
ZE155A
センサ付モデル
1個
18
2
ZE155B
センサ付モデル
1個
18
2
ZE235A
センサ付モデル
1個
18
2
ZE235B
センサ付モデル
1個
18
2
ZE255A
センサ付モデル
1個
18
2
ZE255B
センサ付モデル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,335
( 37,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,000
( 38,500 )
19日目
39,285
( 43,214 )
19日目
39,590
( 43,549 )
19日目
39,106
( 43,017 )
19日目
39,360
( 43,296 )
19日目
41,727
( 45,900 )
19日目
42,337
( 46,571 )
19日目
41,369
( 45,506 )
19日目
41,879
( 46,067 )
19日目
31,625
( 34,788 )
11日目
37,950
( 41,745 )
19日目
41,127
( 45,240 )
19日目
41,432
( 45,575 )
19日目
40,948
( 45,043 )
19日目
41,203
( 45,323 )
19日目
41,127
( 45,240 )
19日目
41,432
( 45,575 )
19日目
40,948
( 45,043 )
19日目
41,203
( 45,323 )
19日目
43,569
( 47,926 )
19日目
44,179
( 48,597 )
19日目
43,211
( 47,532 )
19日目
43,722
( 48,094 )
19日目
43,569
( 47,926 )
19日目
44,179
( 48,597 )
19日目
43,211
( 47,532 )
19日目
43,722
( 48,094 )
19日目

詳細情報

基本情報

エスケープメントを使えば、連続的に流れてくるワークピースの分離が簡単にできます。
【特長】
・部品や製品を正しく分離する・正しい姿勢にすることは、次の正しく掴む・運ぶ・組み付ける動作の質を高める基本です
・高い保持力を備え、横方向からの荷重に耐える機能を主眼に開発した堅牢設計
・高度な確実性を要求されるFA要素に欠かせない信頼性の高いコンポーネントです

シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集

ご注意

  • センサ仕様については下記をご確認ください。
    センサZE135はこちら
    センサZE155はこちら
    センサZE235はこちら
    センサZE255はこちら
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスケープメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスケープメント
エスケープメント 交換部品
エスケープメント MIW/MISシリーズ
低圧用ねじ込み継手 同径 両長ニップル
無接点センサスイッチ ZE135シリーズ
反転ユニット X641□シリーズ
メーカーマシンエンジニアリングSMCSMCミスミコガネイマシンエンジニアリング
通常価格31,625-381 -8,659 -230 -3,198 -128,125 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜15日目〜

エスケープメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト