17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

シルキーチャック(支点駆動形) SV2シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シルキーチャック(支点駆動形) SV2シリーズ

販売終了

型番

SV2-C02

2019年04月に販売終了となりました。

代替品はございません

小形、軽量の支点駆動形開閉チャック。
【特長】
・単動形(ノーマルオープン形とノーマルクローズ形)の2タイプ及び複動形を、出力・用途に応じてシリーズ化しました。
・小形、軽量で、安価です。
・摺動部は耐摩耗性表面処理・低摩擦・低摩耗性スラストワッシャを採用しています。
・本体取付は、3方式(後部シャンク・後部取付ねじ・側面取付ねじ)があり、特に後部取付ねじは、空気圧シリンダ(10S-1G・10Z-3G・10A-6G)のロッド先端ねじ径(KK寸法)に合致していますので、直接取付が可能です。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

把持方法
開くスイングタイプ
フィンガの数
2本
種類
本体
作動方式
単動形(ノーマルクローズ形)
本体形状
角形
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
-
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
19.6
環境・用途
標準
付加機能
なし
爪開角度 A1(deg)
22
爪閉角度 A2(deg)
18
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.6

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト