メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行

型番:

CHM11AEK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHM11AEKの仕様・寸法情報

把持方法
挟むスイングタイプ
フィンガの数
2本
種類
本体
作動方式
単動形(常時開)
本体形状
円筒形
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
0.20
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
0.20
環境・用途
標準
付加機能
なし
ストローク調節機構
なし
爪開角度 A1(deg)
16
爪閉角度 A2(deg)
9
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
取付ホルダ形状
フローティング付ブロックタイプ チャック方向 平行
チャックツメ形状
R合わせ1本ビス取付方式
-
-

商品情報

外形図

閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行 外形図

製品仕様

シリンダ径φ11mm
モーメント※ (0.5MPa チャック平行時)0.20N・m
使用圧力範囲0.2~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃ (凍結なきこと)
給油不要

※.軸を支点としたチャック先端部のモーメント。

規格表

閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行 規格表

型番リスト

表示件数
型番
CHM11AEK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,371
( 14,708 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、超小型のステンレス鋼製エアチャック。
・ワークストッパによる安定したチャッキングが可能です。
・フローティング付タイプはワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損を防止します。
・ツメ形状:Kタイプは生ツメブランクを用意。
・R合わせの為芯ズレの心配不要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行の型番CHM11AEKのページです。 型番CHM11AEKに関する仕様情報を記載しております。
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角
開チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
閉チャック フローティング付パネルマウントタイプ チャック方向平行
開チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角
閉チャック フローティング付パネルマウントタイプ チャック方向直角
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格13,37113,089 -10,921 -10,960 -10,921 -10,438 -
通常出荷日6日目7日目7日目7日目7日目7日目
把持方法挟むスイングタイプ挟むスイングタイプ開くスイングタイプ挟むスイングタイプ開くスイングタイプ挟むスイングタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式単動形(常時開)単動形(常時開)単動形(常時閉)単動形(常時開)単動形(常時閉)単動形(常時開)
本体形状円筒形円筒形円筒形円筒形円筒形円筒形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト