メカニカル部品技術窓口
【特長】・軽量、超小型のステンレス鋼製エアチャック。・ワークストッパによる安定したチャッキングが可能。...
詳細を確認
| シリンダ径 | φ8mm | φ11mm |
|---|---|---|
| モーメント※(0.5MPa チャック平行時) | 0.08N・m | 0.20N・m |
| 使用圧力範囲 | 0.2~0.7MPa | |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) | |
| 給油 | 不要 | |
※軸を支点としたチャック先端部のモーメント。
| 型番 | M1 | M2 | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | φP1 | φP2 | θ1 | θ2 | 対辺 H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHM08ADK | M14×1 | M2×0.4 | R5 | 15.5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 10° | 4.5° | 17 | 58 |
| CHM11ADK | M18×1 | M2.5×0.45 | R6.5 | 18.5 | 4 | 5.5 | 6 | 4.5 | 6 | 17 | 2.5 | 7 | 5 | 16 | 24 | 8° | 4.5° | 22 | 104.5 |
【特長】
・軽量、超小型のステンレス鋼製エアチャック。
・ワークストッパによる安定したチャッキングが可能。
・フローティング付タイプはワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損を防止。
・ツメ形状:Kタイプは生ツメブランクを用意。
・R合わせの為芯ズレの心配不要
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

CKD
薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ
0通常価格(税別):17,901円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ
5通常価格(税別):17,875円~