17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)

    ~mm
  • 把持力 (開側 0.5MPa時)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

常時開タイプレバーチャック 閉チャックシリーズ(シャンク形)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

常時開タイプレバーチャック 閉チャックシリーズ(シャンク形) 外形図

製品仕様

仕様表

シリンダ径φ8mmφ11mm
モーメント※(0.5MPaチャック平行時)0.08N・m0.20N・m
使用圧力範囲0.2~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
給油不要

※.軸を支点としたチャック先端部のモーメント。

構造

常時開タイプレバーチャック 閉チャックシリーズ(シャンク形) 構造図

規格表

常時開タイプレバーチャック 閉チャックシリーズ(シャンク形) 規格表

型番リスト

表示件数

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

把持力 (開側 0.5MPa時)

(N)

爪開角度 A1

(deg)

最小発注数量
0.08
0.08
20
1個
0.20
0.20
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,458
( 9,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,789
( 9,668 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、超小型のステンレス鋼製エアチャック。
・ワークストッパによる安定したチャッキングが可能。
・フローティング付タイプはワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損を防止。
・ツメ形状:Kタイプは生ツメブランクを用意。
・R合わせの為芯ズレの心配不要。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時開タイプレバーチャック 閉チャックシリーズ(シャンク形)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備付帯部品として使いました
5
満足度:5.0
成形金型取り出し機器に対する付帯部品として使用しています。軽量且つ超小型のこの商品を利用する事で省スペース化による設備自...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常時開タイプレバーチャック 閉チャックシリーズ(シャンク形)
常時閉タイプレバーチャック 開チャックシリーズ(シャンク形)
開チャック パネルマウントタイプ
閉チャック パネルマウントタイプ
開チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格8,458-7,249 -7,358 -7,920 -10,921 -13,371
通常出荷日在庫品1日目〜7日目7日目6日目〜7日目6日目
把持方法挟むスイングタイプ開くスイングタイプ開くスイングタイプ挟むスイングタイプ開くスイングタイプ挟むスイングタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式単動形(常時開)単動形(常時閉)単動形(常時閉)単動形(常時開)単動形(常時閉)単動形(常時開)
本体形状円筒形円筒形円筒形円筒形円筒形円筒形
よく一緒に購入される商品

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト