メカニカル部品技術窓口
【特長】・シリンダ径Φ8、Φ12、Φ18の3種類に、単動、復動、メカの3駆動方...
詳細情報を確認する


※型式-ARはアタッチメントの取付方向が図と逆になります。

| モデルNo. | ストローク(mm) | アタッチメント | センサ | Eタイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
| X9608-N(D) | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| X9608-M | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| X9612-N(D) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| X9612-M | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| X9618-N(D) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| X9618-M | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 動作方式 | 単動型・復動型/平行開閉 |
|---|---|
| 使用流体 | 清浄空気(ろ過済み圧縮空気) |
| 使用圧力範囲 | 0.3~0.5MPa |
| 周囲温度 | 5~50℃ |
| 給油 | リチウム系グリス |
| 配管接続口 | M3×0.5 M5×0.8 |
| 使用頻度 | 単動120CPM/復動180CPM |
| 繰返し位置精度 | ±0.01mm |
| ストローク公差 | 0~+0.3mm |
| 動作方式 | 単動型/平行開閉 |
|---|---|
| 駆動方式 | 外部プッシャーによる |
| 把持方式 | 圧縮バネによる |
| ストローク比 | ピストン:フィンガ1:2(X9618は1:1.7) |
| 使用頻度 | 単動120CPM(max) |
| 周囲温度 | 5~50℃ |
| 繰返し位置精度 | ±0.02mm |
| 開閉解除力(min) | X9612:16N,X9618:25N |
| タイプ | モデルNo. | ストローク (mm) | 実効クランプ力(N) | 最大許容荷重(N) | 質量 (g) | センサ 取付数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エア | バネ | F1 | F2 | ||||||
| 単動 | X9608-N | X9608E-N | 4 | 4.2 | 1 | 5 | 2.5 | 19(25) | 2 |
| X9612-N | X9612E-N | 6 | 10.4 | 1.9 | 10 | 5 | 37(48) | 2 | |
| X9618-N | 8 | 34 | 2.5 | 30 | 15 | 90(114) | 2 | ||
| 復動 | X9608-D | X9608E-D | 4 | 4.9 | - | 5 | 2.5 | 19(25) | 2 |
| X9612-D | X9612E-D | 6 | 12.2 | - | 10 | 5 | 37(48) | 2 | |
| X9618-D | 8 | 37 | - | 30 | 15 | 90(114) | 2 | ||
| メカ | X9612-M | X9612E-M | 4 | - | 4 | 10 | 5 | 41(52) | 2 |
| X9618-M | 6 | - | 4.3 | 30 | 15 | 100(124) | 2 | ||


PPU(カム式)X6091A
MEG のPPU と組み合わせればサイクルタイム0.8 秒でも、
簡単制御で確実に供給します。

エコマルチメカタイプX9612-M
エア配管が困難な場所のワーク保持に便利に使えます。



※音声はありません。

※バネクランプの場合のL 寸法はX960820mm、X9612:30mm、X9618:40mm(max)

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,343円 ( 14,677円 ) | 8日目 |
15,428円 ( 16,971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,285円 ( 19,014円 ) | 3日目 |
17,590円 ( 19,349円 ) | 3日目 |
17,106円 ( 18,817円 ) | 3日目 |
16,976円 ( 18,674円 ) | 3日目 |
16,900円 ( 18,590円 ) | 3日目 |
17,106円 ( 18,817円 ) | 3日目 |
17,362円 ( 19,098円 ) | 3日目 |
19,727円 ( 21,700円 ) | 3日目 |
20,337円 ( 22,371円 ) | 3日目 |
19,369円 ( 21,306円 ) | 3日目 |
19,610円 ( 21,571円 ) | 3日目 |
20,760円 ( 22,836円 ) | 3日目 |
19,369円 ( 21,306円 ) | 3日目 |
19,879円 ( 21,867円 ) | 3日目 |
15,592円 ( 17,151円 ) | 7日目 |
17,285円 ( 19,014円 ) | 3日目 |
17,106円 ( 18,817円 ) | 3日目 |
17,285円 ( 19,014円 ) | 3日目 |
17,106円 ( 18,817円 ) | 3日目 |
19,727円 ( 21,700円 ) | 3日目 |
19,369円 ( 21,306円 ) | 3日目 |
19,727円 ( 21,700円 ) | 3日目 |
19,369円 ( 21,306円 ) | 3日目 |
14,811円 ( 16,292円 ) | 7日目 |
17,124円 ( 18,836円 ) | 7日目 |
18,600円 ( 20,460円 ) | 7日目 |
18,906円 ( 20,797円 ) | 7日目 |
18,422円 ( 20,264円 ) | 7日目 |
18,677円 ( 20,545円 ) | 7日目 |
18,600円 ( 20,460円 ) | 7日目 |
18,422円 ( 20,264円 ) | 7日目 |
18,677円 ( 20,545円 ) | 7日目 |
21,043円 ( 23,147円 ) | 7日目 |
21,653円 ( 23,818円 ) | 7日目 |
20,685円 ( 22,754円 ) | 7日目 |
21,195円 ( 23,315円 ) | 7日目 |
21,043円 ( 23,147円 ) | 7日目 |
20,685円 ( 22,754円 ) | 7日目 |
21,195円 ( 23,315円 ) | 7日目 |
16,983円 ( 18,681円 ) | 7日目 |
18,600円 ( 20,460円 ) | 7日目 |
18,422円 ( 20,264円 ) | 7日目 |
18,600円 ( 20,460円 ) | 7日目 |
18,422円 ( 20,264円 ) | 7日目 |
21,043円 ( 23,147円 ) | 7日目 |
20,685円 ( 22,754円 ) | 7日目 |
21,043円 ( 23,147円 ) | 7日目 |
20,685円 ( 22,754円 ) | 7日目 |
16,258円 ( 17,884円 ) | 7日目 |
16,564円 ( 18,220円 ) | 7日目 |
16,079円 ( 17,687円 ) | 7日目 |
16,335円 ( 17,969円 ) | 7日目 |
16,258円 ( 17,884円 ) | 7日目 |
16,079円 ( 17,687円 ) | 7日目 |
16,335円 ( 17,969円 ) | 7日目 |
18,700円 ( 20,570円 ) | 7日目 |
19,311円 ( 21,242円 ) | 7日目 |
18,343円 ( 20,177円 ) | 7日目 |

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック スタンダードタイプ

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

ミスミ
シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
ウレタンゴムプッシャ めねじタイプ
4.7通常価格(税別):800円~

ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプめねじ- 凹型スタンダード
4.4
ミスミ
フロ-テイングジョイント フランジ取付型 -角プランジタイプ-セット品
4.5通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
フロ-テイングジョイント フランジ取付型 -角フランジタイプ-バッキングプレ-ト-
4通常価格(税別):430円~

ミスミ
ナックルジョイント ー固定タイプー
5通常価格(税別):770円~

ミスミ
ねじ変換アダプタ
4.7
ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-
4.7通常価格(税別):490円~