17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

MEPAC エコタイプ X9608B

  • フィンガの数
    2本
  • 種類
    本体
  • 作動方式
    単動型
  • 本体形状
    角形
  • 把持力 (閉側 0.5MPa時) (N)
    5.7
  • 把持力 (開側 0.5MPa時) (N)
    5.7
  • 環境・用途
    標準
  • 付加機能
    なし
  • ストローク調節機構
    なし
  • 使用圧力範囲 (MPa)
    0.3::0.5
  • ストローク (mm)
    4
  • フロートセンサ
    なし
  • センサ個数
    なし
  • センサ仕様
    なし
  • 開閉タイプ
    単動
  • ヒンジピン
    標準
  • エアポートオプション
    標準ポート
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品仕様

外形図

X9608B-04

MEPAC エコタイプ X9608B X9608B-04外形図

※図はエアが抜けている状態を示します。
※フィンガは2 ヶとも同じ部品です。
※ポートにエアが入るとフィンガは矢印の方向に各2mm動きます。

X9608B-04-A

MEPAC エコタイプ X9608B X9608B-04-A外形図

※X9608B-04-AR はアタッチメントの取付方向が図と逆になります。

製品仕様

MEPAC エコタイプ X9608B 外観例
動作方式単動型/平行開閉
使用流体清浄空気(ろ過済み圧縮空気)
使用圧力範囲0.3~0.5MPa
周囲温度5~50℃
潤滑リチウム系グリス
配管接続口M3×0.5、M5×0.8
使用頻度180CPM(max)
繰返し位置精度±0.01mm
ストローク公差0~+0.3mm

規格表

タイプモデルNo.ストローク
(mm)
実効クランプ力(N)最大許容荷重(N)質量
(g)
エアバネF1F2
単動X9608B-0444.2152.518(24)
※ 1.実効クランプ力の「エア」は空気圧0.4MPaで、把持点Lは20mmでの値です。
※ 2.最大許容荷重は静的許容荷重であり、フィンガが動作可能な範囲ではありません。
※ 3.最大許容荷重は目安であり保証値ではありません。外力はできるだけ軽減させてください。
※ 4.最大許容荷重の方向は右図のとおり。
※ 5.アタッチメント質量はX9608B用6g(1 セット)。
※ 6.質量( )はアタッチメント付の場合です。
MEPAC エコタイプ X9608B 関連画像

商品特長詳細

極小サイズでありながらワイドストロークに対応したコンパクトモデルであり、従来の単動ではなし得なかったNO, NC の機構の共通化を実現しました。
またスプリングクランプも可能であります。
生産現場の省スペース・省エネに貢献するエコノミーなチャックです。
エコメカタイプは内蔵スプリングによる常時把持式。
把持解除を外部から駆動させるモデルであり、エア配管が困難な場所で確実なハンドリングを実現します。
 

独自ローラガイド機構

爪の位置ズレ防止

MEPAC エコタイプ X9608B 関連画像

ローラ間の距離を長くとり、スムーズな動作で確実なチャッキング。

MEPAC エコタイプ X9608B 関連画像

フィンガ部に基準溝付。爪の位置再現性の向上、爪の位置ズレ防止に利用できます。

  • 1つのボディで豊富な把持仕様
    外形把持&内径把持の両用ができます。エアクランプ&バネクランプの両用ができます。
  • 環境にやさしい「省エネルギー」
    単動型なので戻し工程はエア不要。エア消費量の低減ができます。
  • 装置の省スペース化
    単動型構造の採用で戻り工程のエア配管スペースを必要とせず、コンパクトなハンドリングを実現します。
MEPAC エコタイプ X9608B エコタイプ把持仕様

性能・試験情報

実行クランプ力
把持点
MEPAC エコタイプ X9608B 実行クランプ力
MEPAC エコタイプ X9608B 把持点

型番リスト

表示件数

把持方法

開寸法 L1

(mm)

閉寸法 L2

(mm)

フィンガオプション

最小発注数量
挟むパラレルタイプ
-
-
なし
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
12
8
あり
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
8
12
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,625
( 13,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,734
( 16,207 )
7日目
14,954
( 16,449 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さくてもしっかり掴む極小チャックです。
・1つのボディで豊富な把持仕様。爪の取り付け場所により、外径把持、内径把持可能です。

シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集


専用お問い合わせフォームで選定サポート、デモ機貸し出し 受付中!
各種製品の資料請求も受け承っています。

マシンエンジニアリングお問い合わせフォームは こちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEPAC エコタイプ X9608Bのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロボットラインで使用
5
満足度:5.0
純正品で取り付いていたものの交換品として同じ部品を購入しました。筒状の品物を掴む際に利用しています。グリップ力もあり、性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEPAC エコタイプ X9608B
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
薄形チャック(中空タイプ) CKS-Fシリーズ
支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ
MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ
NKE エアチャック 平行角型 CH10X-B
メーカーマシンエンジニアリング日本ピスコCKDSMCマシンエンジニアリングNKE
通常価格12,625-13,37145,438 -7,69512,625 -69,293
通常出荷日在庫品1日目〜6日目17日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
フィンガの数2本2本3本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式単動型単動形(常時開)複動形単動形(常時開)単動型複動形
本体形状角形円筒形特殊形角形角形角形(幅広)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)5.70.20761.2--
よく一緒に購入される商品

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト