メカニカル部品技術窓口
1つのボディで豊富な把持仕様。爪の取り付け場所により、外径把持、内径把持可能です。●シーンごとに選べる...
詳細を確認
※図はエアが抜けている状態を示します。
※フィンガは2ヶとも同じ部品です。
※エアが入るとフィンガは矢印方向に動きます。
| - | h1 | h2 |
|---|---|---|
| X9610-04 | 14.5 | 29 |
| X9610-06 | 15 | 30 |


※型式-AR はアタッチメントの取付方向が図と逆になります。
| - | op |
|---|---|
| X9610-04 | 22.2~18.2 |
| X9610-06 | 23.2~17.2 |

※図はスプリングによりフィンガが押されている状態。
※フィンガは2ヶとも同じ部品です。
※プッシュヘッドが押されるとフィンガは矢印方向に動きます。


※X9610M-AR はアタッチメントの取付方向が図と逆になります。


| 動作方式 | 単動型/平行開閉 |
|---|---|
| 使用流体 | 清浄空気(ろ過済み圧縮空気) |
| 使用圧力範囲 | 0.3~0.5MPa |
| 周囲温度 | 5~50℃ |
| 潤滑 | リチウム系グリス |
| 配管接続口 | M3×0.5、M5×0.8 |
| 使用頻度 | 180CPM(max) |
| 繰返し位置精度 | ±0.01mm |
| ストローク公差 | 0~+0.3mm |
| 動作方式 | 単動型/平行開閉 |
|---|---|
| 駆動方式 | 外部プッシャーによる |
| 把持方式 | 圧縮バネによる |
| 周囲温度 | 5~50℃ |
| 潤滑 | リチウム系グリス |
| ストローク比 | ピストン:フィンガ 1:2 |
| 使用頻度 | 120CPM(max) |
| 繰返し位置精度 | ±0.02mm |
| タイプ | モデルNo. | ストローク (mm) | 実効クランプ力(N) | 最大許容荷重(N) | 質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エア | バネ | F1 | F2 | ||||
| 単動 | X9610-04 X9610E-04 | 4 | 7.2 | 1.3 | 10 | 5 | 31(42) |
| X9610-06 X9610E-06 | 6 | 7.2 | 1.3 | 10 | 5 | 31(42) | |

| タイプ | モデル No. | ストローク (mm) | 理論 クランプ力 (N) | 開閉解除力 (N) | 最大把持点 (mm) | 最大許容荷重(N) | 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | |||||||
| 単動(外部) | X9610M X9610EM | 4 | 3.2 | 16 | 25 | 10 | 5 | 34 |

最大把持点と最大許容荷重
極小サイズでありながらワイドストロークに対応したコンパクトモデルであり、従来の単動ではなし得なかったNO, NC の機構の共通化を実現しました。
またスプリングクランプも可能であります。
生産現場の省スペース・省エネに貢献するエコノミーなチャックです。
エコメカタイプは内蔵スプリングによる常時把持式。
把持解除を外部から駆動させるモデルであり、エア配管が困難な場所で確実なハンドリングを実現します。

ローラ間の距離を長くとり、スムーズな動作で確実なチャッキング。

フィンガ部に基準溝付。爪の位置再現性の向上、爪の位置ズレ防止に利用できます。


プッシュヘッドを外部から押すとピストンがスライドし駆動ローラがフィンガを押し把持を解除します。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,625円 ( 13,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,954円 ( 16,449円 ) | 7日目 |
14,954円 ( 16,449円 ) | 7日目 |
12,625円 ( 13,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,943円 ( 16,437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,954円 ( 16,449円 ) | 7日目 |
12,718円 ( 13,990円 ) | 7日目 |
16,005円 ( 17,606円 ) | 7日目 |
14,954円 ( 16,449円 ) | 7日目 |
12,718円 ( 13,990円 ) | 7日目 |
14,734円 ( 16,207円 ) | 8日目 |
14,954円 ( 16,449円 ) | 7日目 |
13,487円 ( 14,836円 ) | 7日目 |
15,592円 ( 17,151円 ) | 7日目 |
16,055円 ( 17,661円 ) | 7日目 |
14,074円 ( 15,481円 ) | 7日目 |
15,326円 ( 16,859円 ) | 7日目 |
15,592円 ( 17,151円 ) | 7日目 |

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック スタンダードタイプ

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

近藤製作所
小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ
5通常価格(税別):20,790円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~