メカニカル部品技術窓口
軽量でコンパクトな高速回転形エアモータです。【特長】・アルミボディ採用による軽量化と後方排気採用により...
詳細を確認基本形




・供給時
Fポート……正転(正回転)
Rポート……逆転(逆回転)
※支持金具は図に示された支持金具取付け範囲内に取付けて使用してください。
・六角穴付ボルトは1~1.6N・mのトルクで締付けてください。
基本形





・供給時
Fポート……正転(左回転)
Rポート……逆転(右回転)
※ 一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

許容軸荷重
| - | TAV3S-10 | TAV3R-10 | TAV3S-20 | TAV3R-20 | TAV3S-45 | TAV3R-45 | TAV3S-65 | TAV3R-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準内部サイレンサ | 85 | 95 | 85 | 95 | 90 | 105 | 95 | 105 |
| 標準内部サイレンサ + 外部サイレンサ | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 90 | 85 | 90 |
※測定値はエアモータから1m離れた場所での騒音レベルです。(暗騒音:43dB(A)時)
| 型番 | 減速比 | 回転方向 | 最大出力時(0.5MPa時) | 停止トルク N・m | 起動トルク N・m | 許容軸荷重 | 質量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 W | トルク N・m | 回転数 r/min | 空気消費量 l/min(ANR) | ラジアル荷重 N | スラスト荷重 N | F形(フランジ形) kg | L形(フート形) kg | ||||||
| TAV3※-10 | TAV3S-10※ | - | 正転 | 66.2 | 0.053 | 12000 | 190 | 0.115 | 0.069 | 41.0 | 40.9 | 0.30 | 0.36 |
| TAV3S-10※G005 | 1/5 | 66.2 | 0.265 | 2400 | 190 | 0.475 | 0.284 | 70.0 | 73.5 | 0.30 | 0.36 | ||
| TAV3R-10※ | - | 正逆転 | 73.5 | 0.050 | 14000 | 210 | 0.108 | 0.065 | 39.0 | 32.7 | 0.30 | 0.36 | |
| TAV3R-10※G005 | 1/5 | 73.5 | 0.250 | 2800 | 210 | 0.461 | 0.277 | 66.5 | 65.5 | 0.30 | 0.36 | ||
| TAV3※-20 | TAV3S-20※ | - | 正転 | 147 | 0.127 | 11000 | 340 | 0.222 | 0.134 | 137 | 104 | 0.48 | 0.62 |
| TAV3S-20※G005 | 1/4.83 | 147 | 0.624 | 2250 | 340 | 1.07 | 0.642 | 233 | 162 | 0.48 | 0.62 | ||
| TAV3S-20※G023 | 1/23.3 | 147 | 2.96 | 475 | 340 | 5.16 | 3.10 | 392 | 198 | 0.60 | 0.75 | ||
| TAV3R-20※ | - | 正逆転 | 132 | 0.115 | 11000 | 350 | 0.177 | 0.108 | 137 | 99 | 0.48 | 0.62 | |
| TAV3R-20※G005 | 1/4.83 | 132 | 0.562 | 2250 | 350 | 0.852 | 0.512 | 233 | 162 | 0.48 | 0.62 | ||
| TAV3R-20※G023 | 1/23.3 | 132 | 2.66 | 475 | 350 | 4.11 | 2.47 | 392 | 198 | 0.60 | 0.75 | ||
| TAV3※-65 | TAV3S-65※ | - | 正転 | 500 | 0.51 | 9300 | 720 | 1.04 | 0.83 | 343 | 382 | 1.40 | 1.58 |
| TAV3S-65※G004 | 1/4 | 500 | 2.04 | 2325 | 720 | 4.16 | 3.32 | 539 | 598 | 1.36 | 1.54 | ||
| TAV3S-65※G007 | 1/7.43 | 500 | 3.78 | 1250 | 720 | 7.73 | 6.16 | 666 | 735 | 1.36 | 1.54 | ||
| TAV3S-65※G016 | 1/16 | 500 | 8.16 | 580 | 720 | 16.64 | 13.28 | 843 | 941 | 1.80 | 1.98 | ||
| TAV3S-65※G030 | 1/29.7 | 500 | 15.15 | 310 | 720 | 30.89 | 24.65 | 1049 | 1166 | 1.80 | 1.98 | ||
| TAV3R-65※ | - | 正逆転 | 412 | 0.54 | 7200 | 730 | 1.08 | 0.86 | 382 | 421 | 1.40 | 1.58 | |
| TAV3R-65※G004 | 1/4 | 412 | 2.16 | 1800 | 730 | 4.32 | 3.44 | 588 | 666 | 1.36 | 1.54 | ||
| TAV3R-65※G007 | 1/7.43 | 412 | 4.0 | 960 | 730 | 8.02 | 6.39 | 745 | 823 | 1.36 | 1.54 | ||
| TAV3R-65※G016 | 1/16 | 412 | 8.64 | 450 | 730 | 17.28 | 13.76 | 941 | 1058 | 1.80 | 1.98 | ||
| TAV3R-65※G030 | 1/29.7 | 412 | 16.03 | 240 | 730 | 32.1 | 25.56 | 1176 | 1303 | 1.80 | 1.98 | ||
・エアモータの性能値は、排気側の圧力を大気圧とした時の値です。
・停止トルク:エアモータが回転している状態から負荷が増大すると回転数が直線的に減少し、負荷のトルクと釣り合った時にエアモータは停止します。この時のトルクを停止トルクと呼びます。
※換算率:1[MPa]=10[bar]=10.197[kgf/cm2]=145[psi]
1[W]=1.020×10-1[kgf・m/s]=7.376×10-1[ft・lbf/s]=1.360×10-3[PS]=1.341×10-3[hp]
1[N・m]=10.197[kgf・cm]=8.851[lbf・in]=7.376×10-1[lbf・ft]
1[l/min]=1.0×10-3[m3/min]=3.531×10-2[cfm]=2.642×10-1[gal/min]

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
130,962円 ( 144,058円 ) | 16日目 |
131,652円 ( 144,817円 ) | 16日目 |
134,160円 ( 147,576円 ) | 16日目 |
149,928円 ( 164,921円 ) | 16日目 |
122,174円 ( 134,391円 ) | 11日目 |
151,032円 ( 166,135円 ) | 11日目 |
149,067円 ( 163,974円 ) | 16日目 |
149,928円 ( 164,921円 ) | 16日目 |
135,749円 ( 149,324円 ) | 11日目 |
122,910円 ( 135,201円 ) | 11日目 |
143,919円 ( 158,311円 ) | 16日目 |
135,104円 ( 148,614円 ) | 16日目 |
169,017円 ( 185,919円 ) | 16日目 |
169,959円 ( 186,955円 ) | 16日目 |
135,749円 ( 149,324円 ) | 27日目 |
151,127円 ( 166,240円 ) | 11日目 |
134,002円 ( 147,402円 ) | 16日目 |
150,116円 ( 165,128円 ) | 16日目 |
169,799円 ( 186,779円 ) | 31日目 |
182,536円 ( 200,790円 ) | 16日目 |
129,539円 ( 142,493円 ) | 16日目 |
141,435円 ( 155,579円 ) | 11日目 |
138,507円 ( 152,358円 ) | 16日目 |
155,063円 ( 170,569円 ) | 16日目 |
138,508円 ( 152,359円 ) | 16日目 |
146,082円 ( 160,690円 ) | 11日目 |
209,250円 ( 230,175円 ) | 16日目 |
189,799円 ( 208,779円 ) | 3日目 |
126,382円 ( 139,020円 ) | 11日目 |
154,817円 ( 170,299円 ) | 11日目 |
145,142円 ( 159,656円 ) | 11日目 |
146,082円 ( 160,690円 ) | 11日目 |
138,508円 ( 152,359円 ) | 16日目 |
125,452円 ( 137,997円 ) | 16日目 |
189,313円 ( 208,244円 ) | 16日目 |
187,151円 ( 205,866円 ) | 16日目 |
202,024円 ( 222,226円 ) | 16日目 |
軽量でコンパクトな高速回転形エアモータです。
【特長】
・アルミボディ採用による軽量化と後方排気採用によりコンパクト化しました。
・休止時間のない連続使用の場合は、最大出力時回転数70%以下の回転数で使用願います。
・本体体積比に対する出力比が高い。
・空気圧駆動式による完全防爆。
・過負荷に対する安全性。
・正転、逆転が容易に切換え可能。
・自己冷却効果により温度上昇を低減。
・高性能プラネタリィギヤ採用により耐久性アップ。
・空気消費量低減により省エネ化を実現。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,490円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

オリエンタルモーター
ケーブル
4通常価格(税別):745円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター AZシリーズ
0通常価格(税別):28,452円~