メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

SSD用金具 二山ナックル用ピン

型番:

SSD-P-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSD-P-12の仕様・寸法情報

支持形式
アクセサリ
アクセサリ付属
付属なし
適用シリンダシリーズ
SSD
適用チューブ内径(mm)
12

商品仕様

SSD用金具 二山ナックル(Y)用ピンの外形寸法図

外形寸法図

外形寸法図

形番適用内径IJCD使用する止め輪質量(g)
SSD-P-12φ1218135E形42.8
SSD-P-16φ1618135E形42.8

型番リスト

表示件数
型番
SSD-P-12

適用チューブ内径(mm)

最小発注数量
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275
( 303 )
7日目

詳細情報

基本情報

二山ナックル(Y)用のピン。
【特長】
・材質:鋼(亜鉛クロメート処理)。
【用途】
・二山ナックル(Y)用。

■CKD商品選定ページはこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSD用金具 二山ナックル用ピンの型番SSD-P-12のページです。 型番SSD-P-12に関する仕様情報を記載しております。
SSD用金具 二山ナックル用ピンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシリンダ固定の際の注意事項を教えて下さい。
A
負荷の運動する方向が、ロッドの軸心に平行でない場合、ロッドやチューブにこじれを生じ、焼付・破損などの恐れがあります。従ってロッド軸心と負荷の移動方向は必ず一致させてください。
負荷の運動方向が作動につれて変わる場合、シリンダ自体が、ある角度まで回転できる支持金具のついた揺動形(クレビス形・トラニオン形)をご使用ください。また、ロッド先端の連結金具(ナックル)もシリンダ本体の運動方向と同一方向に運動するように取付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSD用金具 二山ナックル用ピン
SSD用金具 二山ナックル
SSD・USSD用金具 二山ナックル用ピン
HCM用金具 ナックル用ピン
SSD2用金具 二山クレビス用ピン
HCM用金具 二山ナックル
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格275687 -367 -457 -273 -1,674 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜6日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
支持形式アクセサリ二山ナックルジョイントアクセサリアクセサリアクセサリ二山ナックルジョイント
アクセサリ付属付属なし付属あり付属なし付属なし付属なし付属なし
適用シリンダシリーズSSDSSDSSD・USSDHCMSSD2HCM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト