メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

SSD用金具 二山ナックル

通常単価(税別)
687円~7,972円
税込単価
756円~8,769円
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

シリンダに取付ける取付金具。【特長】・二山ナックル(Y・Y2)として利用可能。【用途】・SSDシリーズ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

SSD用金具 二山ナックル(Y・Y2)の外形寸法図

二山ナックル(Y)

φ16、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125、φ140、φ160

φ16、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125、φ140、φ160

φ20

φ20

φ32

φ32

材質

  • φ16~32:鋼
  • φ40~100:鋳鉄
  • φ16~20:亜鉛クロメート処理
  • φ32~100:塗装処理
形番適用チューブ内径(mm)ABCACBCDCVDEKKMBMCRR質量(g)
SSD-Y-161611216.5(+0.1~+0.2)5(0~+0.048)121212M610-1020
SSD-Y-202017308(+0.1~+0.3)10 (0~+0.058)191919M81310-100
SSD-Y-3232153610(+0.1~+0.3)12(0~+0.070)252525M14×1.51612-197
SSD-Y-4040245018(+0.1~+0.4)12(0~+0.070)36(27)(31.2)M14×1.526-16250
SSD-Y-5050245018(+0.1~+0.4)12(0~+0.070)36(27)(31.2)M18×1.526-16240
SSD-Y-6363245020(+0.1~+0.4)14(0~+0.070)40(27)(31.2)M18×1.526-16260
SSD-Y-8080357028(+0.1~+0.4)20(0~+0.084)56(41)(47.3)M22×1.535-35900
SSD-Y-100100357028(+0.1~+0.4)20(0~+0.084)56(41)(47.3)M26×1.535-35850
SSD-Y-125125・140508532(+0.1~+0.4)25(0~+0.084)64(46)(53.1)M30×1.535-27.51,300
SSD-Y-1601606010540(+0.1~+0.4)32(0~+0.100)80(55)(63.5)M36×1.545-352,550

※ABはねじ深さ

※ピンと止め輪は添付します。

 

二山ナックル(Y2)

φ12~25

φ12~25

※1:φ20/25はSR RR

※2:ピンと止め輪は添付します。

 

φ32~63

φ32~63

材質

  • φ12~32:鋼
  • φ40~63:鋳鉄
  • φ12~25:亜鉛クロメート処理
  • φ32~63:塗装処理
形番適用内径ABCACBCDCVEKKMBCRRMC質量(g)
SSD-Y2-12φ126165(+0.2~+0.4)5(0~+0.048)10□10M5×0.872-5.512
SSD-Y2-16φ1611216.5(+0.2~+0.4)5(0~+0.048)12□12M6×1102-720
SSD-Y2-20φ2013.5258(+0.2~+0.4)8(0~+0.058)16□16M8×1.2511.5-13.4945
SSD-Y2-25φ25163010(+0.2~+0.4)10(0~+0.058)20□20M10×1.2514-17.11184
SSD-Y2-32φ32・φ40163018(+0.3~+0.5)10(0~+0.058)36φ22M14×1.514-1212120
SSD-Y2-50φ50・φ63204022(+0.3~+0.5)14(0~+0.070)44φ28M18×1.520-1616257

型番リスト

表示件数

ねじサイズ M

(mm)

ねじピッチ

(mm)

適用チューブ内径(mm)

種類

最小発注数量
M5
0.8
12
小型タイプ
1個
M6
1
16
小型タイプ
1個
M8
1.25
20
小型タイプ
1個
M10
1.25
25
小型タイプ
1個
M14
1.5
32・40
小型タイプ
1個
M18
1.5
50・63
小型タイプ
1個
M6
-
16
標準
1個
M8
-
20
標準
1個
M14
1.5
32
標準
1個
M14
1.5
40
標準
1個
M18
1.5
50
標準
1個
M18
1.5
63
標準
1個
M30
1.5
125・140
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687円
( 756円 )
在庫品1日目当日出荷可能
687円
( 756円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,648円
( 1,813円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,587円
( 1,746円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,944円
( 2,138円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,324円
( 2,556円 )
4日目
760円
( 836円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,587円
( 1,746円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,587円
( 1,746円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,690円
( 2,959円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,690円
( 2,959円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,444円
( 2,688円 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,972円
( 8,769円 )
13日目

詳細情報

基本情報

シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・二山ナックル(Y・Y2)として利用可能。
【用途】
・SSDシリーズ用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSD用金具 二山ナックルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシリンダ固定の際の注意事項を教えて下さい。
A
負荷の運動する方向が、ロッドの軸心に平行でない場合、ロッドやチューブにこじれを生じ、焼付・破損などの恐れがあります。従ってロッド軸心と負荷の移動方向は必ず一致させてください。負荷の運動方向が作動につれて変わる場合、シリンダ自体が、ある角度まで回転できる支持金具のついた揺動形(クレビス形・トラニオン形)をご使用ください。また、ロッド先端の連結金具(ナックル)もシリンダ本体の運動方向と同一方向に運動するように取付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSD用金具 二山ナックル
SSD用金具 二山ナックル用ピン
SSD・USSD用金具 二山ナックル用ピン
HCM用金具 二山ナックル
SCM用金具 二山ナックル
SSD・SCP※2用金具 二山ナックル
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格687円-275円367円 -1,674円 -1,363円 -695円
通常出荷日在庫品1日目〜7日目6日目〜4日目在庫品1日目3日目
支持形式二山ナックルジョイントアクセサリアクセサリ二山ナックルジョイント二山ナックルジョイント二山ナックルジョイント
アクセサリ付属付属あり付属なし付属なし付属なし付属あり付属あり
適用シリンダシリーズSSDSSDSSD・USSDHCMSCMSSD・SCP※2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト