17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

SSD用金具 二山クレビス

通常単価(税別)
1,7874,136特別価格
税込単価
1,9664,550特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

シリンダに取付ける取付金具。【特長】・二山クレビス(CB・CB2)として利用可能。・材質:鋳鉄(塗装処...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

SSD用金具 二山クレビス(CB)の外形寸法図

φ12~25

外形寸法図

外形寸法図

・ 材質:鋳鉄(塗装処理)

形番適用内径ACCACBCCCDDEFGHSDUB質量(g)
SSD-CB-12φ124.51413.56.513552520M4×12C1.515.51235
SSD-CB-16φ164.515156.514552921M4×12C2201245
SSD-CB-25φ256.52727.510281284039M6×20C52821180

φ125~160

外形寸法図

外形寸法図

・ 材質:鋳鉄(塗装処理)

形番適用内径ABCCBCCCD
SSD-CB-125φ125140M14×5016323525
SSD-CB-140φ140154M14×5016364028
SSD-CB-160φ160174M16×6018404032
形番適用内径DEFGKMRUB質量(g)
SSD-CB-125φ1252363201811425643000
SSD-CB-140φ1402375222012828724200
SSD-CB-160φ1602675242214432806000

SSD用金具 二山クレビス(CB2)の外形寸法図

φ12~25

φ12~25

φ32~100

φ32~100

・ 材質:鋳鉄(塗装処理)

形番適用内径AABACCCACBCCCDDEFGHMRSDUB質量(g)
SSD-CB2-12φ124.5--14125.2(0~+0.2)75(0~+0.048)42520M4×12C1.5-15.510(-0.3~-0.1)28
SSD-CB2-16φ164.5--15156.6(0~+0.3)85(0~+0.048)52921M4×12C2-2012(-0.4~-0.1)43
SSD-CB2-20φ206.5--18208.2(0~+0.2)128(0~+0.058)53627M6×16C4-25.516(-0.3~-0.1)84
SSD-CB2-25φ256.5--202410.2(0~+0.2)1410(0~+0.058)54030M6×16C5-2820(-0.3~-0.1)110
SSD-CB2-32φ326.6134.520-18.2(0~+0.2)1410(0~+0.058)54530M6×16-103436(-0.3~-0.1)159
SSD-CB2-40φ406.614522-18.2(0~+0.2)1410(0~+0.058)65232M6×16-104036(-0.3~-0.1)207
SSD-CB2-50φ50916628-22.2(0~+0.2)2014(0~+0.070)76442M8×20-145044(-0.3~-0.1)420
SSD-CB2-63φ631118730-22.2(0~+0.2)2014(0~+0.070)87744M10×25-146044(-0.3~-0.1)605
SSD-CB2-80φ8013.523938-28.2(0~+0.2)2718(0~+0.070)109856M12×40-187756(-0.3~-0.1)1222
SSD-CB2-100φ10013.5201245-32.2(0~+0.2)3122(0~+0.084)1311767M12×40-229464(-0.3~-0.1)203

型番リスト

表示件数

支持形式

適用チューブ内径(mm)

最小発注数量
二山クレビス(CB2)
12
1個
二山クレビス(CB2)
16
1個
二山クレビス(CB2)
20
1個
二山クレビス(CB2)
25
1個
二山クレビス(CB2)
32
1個
二山クレビス(CB2)
40
1個
二山クレビス(CB2)
50
1個
二山クレビス(CB2)
63
1個
二山クレビス(CB)
12
1個
二山クレビス(CB)
16
1個
二山クレビス(CB)
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,787
( 1,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,787
( 1,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,174
( 2,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,3871,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,841
( 3,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,164
( 3,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,136
( 4,550 )
8日目
1,798
( 1,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,787
( 1,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,387
( 2,626 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・二山クレビス(CB・CB2)として利用可能。
・材質:鋳鉄(塗装処理)。
【用途】
・SSDシリーズ用。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSD用金具 二山クレビスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシリンダ固定の際の注意事項を教えて下さい。
A
負荷の運動する方向が、ロッドの軸心に平行でない場合、ロッドやチューブにこじれを生じ、焼付・破損などの恐れがあります。従ってロッド軸心と負荷の移動方向は必ず一致させてください。
負荷の運動方向が作動につれて変わる場合、シリンダ自体が、ある角度まで回転できる支持金具のついた揺動形(クレビス形・トラニオン形)をご使用ください。また、ロッド先端の連結金具(ナックル)もシリンダ本体の運動方向と同一方向に運動するように取付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSD用金具 二山クレビス
SSD用金具 二山クレビス用ピン
SSD・USSD用金具 二山クレビス
SSD2用金具 二山クレビス
SCG 用金具 二山クレビス
SCA2・JSC3・USC用金具 二山クレビス
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格1,787-7512,174 -2,020 -2,555 -2,424 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜4日目〜5日目〜在庫品1日目
種類クレビスピンクレビスクレビスクレビスクレビス
適用シリンダシリーズSSDSSDSSD・USSDSSD2SCG、JSGSCA2・JSC3・USC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト